Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 读/写设备 IQH1-FP7V4A

IQH1-FP7V4A
  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 用于功能显示的双 LED
  • 不锈钢外壳
  • 耐清洗材料
  • 通过端子盒连接
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IQH1-FP7V4A

产品阐述
HF RFID 读写设备,ISO 15693,适用于 IDENTControl
通用规格
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 130 mm
写距离0 ... 130 mm
宽度最大 100 mm
UL 文件编号E87056
平均无故障时间110 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
电气技术规格
功耗≤ 1,3 W
电源来自 IDENTControl
指令符合性
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP69K
连接端子盒,导线横截面积 ≤ 2.5 mm2
材料
外壳PBT
底座不锈钢 V4A
封装化合物CY 221/HY 2966
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 100 mm
多路关闭:≥ 150 mm
质量大约 700 g
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度108,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别读写头

Details: IQH1-FP7V4A

Informative Literature: IQH1-FP7V4A

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

认证: IQH1-FP7V4A

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0ALLPDF561 KB
USA FCC ApprovalIREIQH1-FP-V1ALLPDF64 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1864CALLPDF109 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7035ALLPDF107 KB
Australia Radio ApprovalCERT-5442ALLPDF1143 KB

配套产品: IQH1-FP7V4A

附件

IDENTControl Compact 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa

IDENTControl Compact 控制接口单元
带 EtherCAT 接口fa

数据载体fa

数据载体fa
IDENTControl 控制接口单元
带 PROFIBUS DP 接口fa
IDENTControl 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元
带 RS-232 和 RS-485 串行接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元,带 PROFIBUS DP 接口fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
数据载体fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…