Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

单光束光栅

选择产品

产品

感应范围 12 m, 可见红光、脉冲式激光, 激光等级 1 级,视力无害, 性能级别 PL e, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, 操作 SB4 系列控制单元 (SafeBox), 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa

感应范围 30 m, 可见红光、脉冲式激光, 激光等级 1 级,视力无害, 性能级别 PL e, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa

感应范围达 10 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa

感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 温度范围更大,可达 -35 °C,带加热型前面板, 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, SB4 系列的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,5 针fa

感应范围达 65 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 温度范围更大,可达 -35 °C,带加热型前面板, 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,5 针fa

感应范围达 10 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 2.5 m,5 线固定缆线,欧标fa

感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 端子盒fa

感应范围达 65 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 端子盒fa

感应范围达 65 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,4 针fa

感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, 操作 SB4 系列控制单元 (SafeBox), 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,4 针fa

筛选条件

Version

Max. Detection Range

Method of Electrical Connection

Safety Type

Safety Integrity Level

Performance Level

Category

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.