|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
产品 |
|
|
该产品'SLCS14'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS14'已在您的查看列表中。
|
分辨率 14 mm(手指保护), 保护区域高度可达 1200 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 1200 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 m fa |
|
|
|
该产品'SLCS30'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS30'已在您的查看列表中。
|
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCS30/35'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS30/35'已在您的查看列表中。
|
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCS60'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS60'已在您的查看列表中。
|
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCS60/35'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS60/35'已在您的查看列表中。
|
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCS90'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS90'已在您的查看列表中。
|
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCS90/35'已加入您的查看列表。
该产品'SLCS90/35'已在您的查看列表中。
|
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCT14'已加入您的查看列表。
该产品'SLCT14'已在您的查看列表中。
|
分辨率 14 mm(手指保护), 保护区域高度可达 1200 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 1200 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCT30'已加入您的查看列表。
该产品'SLCT30'已在您的查看列表中。
|
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
|
该产品'SLCT30/35'已加入您的查看列表。
该产品'SLCT30/35'已在您的查看列表中。
|
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器 接收器: 8 针 M12 x 1 连接器 缆线横截面积 最小 0.25 mm2 最大缆线长度 50 mfa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |