请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | SLP30-3-T | |
接收器 | SLPCM30-3-R-L/31 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 6 ... 30 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
测试 | IEC/EN 61496 | |
安全类型符合 IEC/EN 61496 标准 | 4 | |
标记 | CE | |
目标尺寸 | 静态:32 mm 动态:50 mm(当障碍物移动速度 = 1.6 m/s) |
|
光束间距 | 400 mm | |
光束数 | 3 | |
操作模式 | 启动/重启禁用,继电器监控,抑噪运行模式 | |
发散角 | < 5 ° | |
功能性安全相关参数 | ||
性能水平 (PL) | PL e | |
类别 | 4 类 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
PFHd | 3,54 E-9 | |
B10d | 参见使用说明书 | |
类型 | 4 | |
指示灯/操作方法 | ||
诊断指示器 | 7 段显示 | |
功能指示灯 | 红色 LED:每个接收器通道 熄灭:中断 闪烁:接收器 常亮:接收到充分的稳定性控制信号 在前板上:红色 LED:OSSD 关闭 绿色 LED:OSSD 打开 黄色 LED:抑噪操作类型 |
|
抑噪指示灯 | 指示灯 | |
故障前指示器 | 紧靠接收器的 LED 亮起红色 | |
控制元件 | 10 DIP 开关位于接收器端子盒内 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC -15% / +25%, 电位隔离 | |
空载电流 | 最大 250 mA | |
防护等级 | III , IEC 61140 | |
输入 | ||
激活电流 | 大约 10 mA | |
激活时间 | 0,03 ... 1 s | |
测试输入 | 用于系统测试的复位输入 | |
功能输入 | 继电器监控,启动释放,抑噪传感器(最多 4 个) | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 PNP,+UB -2 V, 最大 300 mA | |
安全输出 | 2 路继电器输出,强制导向常开触点 | |
信号输出 | 启动就绪、OSSD 打开、OSSD 关闭和抑噪灯各对应 1 路 PNP,最大电流 300 mA,信号在灯座内并行传输 | |
开关电压 | 20 ...60 V DC,12 ...25 V AC rms | |
开关电流 | 0.01 ...2 A | |
开关电源 | 100 VA | |
响应时间 | 40 ms | |
符合性 | ||
功能安全 | ISO 13849-1 |
|
产品标准 | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
认证 | TüV SüD | |
美国 | TÜV NRTL 标志 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 最大 95%,无凝露 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | M16 缆线密封接头 , 带笼式端子的端子盒, 发射器、抑噪灯等适用的 M12 连接器,抑噪传感器, 抑噪灯的灯座等 |
|
连接选项 | 可应要求选择其他的电气连接选项: 连接器 DIN 43 651 Hirschmann,发射器: 6 针+PE,接收器: 11 针+PE |
|
材料 | ||
外壳 | 挤制铝型材,RAL 1021(黄色)涂层 | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 每个 3400 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 134 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 332 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |