请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
对射型光电传感器套件 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | OBE25M-R201-S-IO-V1 | |
接收器 | OBE25M-R201-A5-IO-V1 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 25 m | |
检测范围极限值 | 33 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
对准辅助装置 | 红色 LED(接收器透镜中) 常亮:光束中断, 闪烁:达到开关点, 熄灭:充分的稳定性控制 |
|
光点直径 | 大约 850 mm 相距 25 m | |
发散角 | 大约 2 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 462 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 60 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 |
|
控制元件 | 接收器:亮通/暗通开关 | |
控制元件 | 接收器:灵敏度调节 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | 发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 15 mA 在 24 V 时 工作电压 |
|
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器: 接收器:2.4 型 发射器:- |
|
设备 ID | 发射器:0x111411 (1119249) 接收器:0x111314 (1118996) |
|
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 发射器: 过程数据输入:0 位 过程数据输出:1 位 接收器: 过程数据输入:2 位 过程数据输出:2 位 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - 针脚 4:PNP 常开/暗通,IO-Link /Q - 针脚 2:PNP 常闭/亮通 |
|
信号输出 | 2 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,浪涌保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | 4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90° | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 发射器:大约 47 g 接收器:大约 47 g | |
尺寸 | ||
高度 | 61,7 mm | |
宽度 | 15 mm | |
深度 | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1433 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 86 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4524 | ALL | 212 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935 | ALL | 162 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender) | V1.00.002 / 2018-09-30 | ZIP | 697 KB |
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger) | V1.00.004 / 2020-02-20 | ZIP | 863 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|