Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

对射型光电传感器(成对) OBE25M-R201-SA5-IO-V31

OBE25M-R201-SA5-IO-V31
  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰)
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBE25M-R201-SA5-IO-V31

产品阐述
对射型光电传感器套件
系统组件
发射器OBE25M-R201-S-IO-V31
接收器OBE25M-R201-A5-IO-V31
通用规格
有效检测距离0 ... 25 m
检测范围极限值33 m
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
光点直径大约 850 mm 相距 25 m
发散角大约 2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 40000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd462 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
控制元件接收器:亮通/暗通开关
控制元件接收器:灵敏度调节
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流发射器:≤ 15 mA
接收器:≤ 15 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级III
接口
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断
智能传感器:
接收器:2.4 型
发射器:-
设备 ID发射器:0x111411 (1119249)
接收器:0x111314 (1118996)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽发射器:
过程数据输入:0 位
过程数据输出:1 位
接收器:
过程数据输入:2 位
过程数据输出:2 位
SIO 模式支持
兼容主端口类型A
输入
测试输入在 +UB 下发射器停用
输出
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:PNP 常开/暗通,IO-Link
/Q - 针脚 2:PNP 常闭/亮通
信号输出2 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,浪涌保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接4 针,M8 x 1 连接器,可旋转 90°
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量发射器:大约 47 g 接收器:大约 47 g
尺寸
高度61,7 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Informative Literature: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesENGPDF2583 KB

Product Documentation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1252 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ86 KB

认证: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4524ALLPDF212 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935ALLPDF162 KB

软件: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender)V1.00.002 / 2018-09-30ZIP697 KB
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger)V1.00.004 / 2020-02-20ZIP863 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

配套产品: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

附件

EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头fa
窄型安装支架fa
窄型安装支架fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
可调节的安装支架fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
快速安装附件fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出,DIN 导轨,推入式端子fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出端,DIN 导轨,推入式连接器fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...