Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

High-Temperature Identification System

高温识别系统

倍加福为广泛的制造环境和流程提供强大的工业识别系统。我们的高温识别系统设计用于高达 500 ℃ 的温度。

使用条形码RFID 标签的识别系统用于许多类型产品的自动化制造中。在某些制造作业中,例如在干燥、粘合剂硬化和喷漆作业等情况下会遇到高温

这些制造步骤对 RFID 标签条形码提出了非常高的要求。在一些应用中,如果标签是可重复使用的,可能会优先选择 RFID 解决方案。

在另一些应用中,条形码标签或 RFID 标签必须能够承受温度高达数百度的交替循环。对于某些温度剧增情况,RFID 标签中的电子元件或电池不适合这种应用。

OIT 高温识别系统是一种直接零件标记解决方案,使用的是成为产品组成的二维码。代码符号可以是行业标准的和公认的数据矩阵码,也可以是自定义的代码(因此可确保安全)。使用 ECC200 数据矩阵标准时,数据可以是冗余的,因此可容错。灰尘或油漆不会影响可读性,因为使用集成的红外照明优化了对比度。


产品特点:

  • 耐热代码表适用于高达 500 °C 的温度
  • 非常适合油漆车间、面包店和其他高温场所
  • 在整个生产过程中实现一致的识别
  • 与所有通用控制器简单连接
  • 可识别多达 100 万种物品
  • 调整简单
  • 一体式外壳设计,无附加组件


带代码表的高温识别系统
Optical identification

从二维码读取设备、手持设备到条形码扫描仪、定制化解决方案,都能为您的光学识别任务找到理想的解决方案。