Entrée de fréquence

Choisir votre produit

Produit


1-channel, Input Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Input for frequency, counter, direction of rotation, Explosion protection: Ex ia, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

1-channel, Input for frequency, counter, direction of rotation, Installation in Zone 2 or safe area, Digital input max. 15 kHz, Explosion protection: Ex ic, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

Filtrer par

Passerelle PROFINET

Certifiée Zone 2 et Classe I/Div. 2, la nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs ouvre la voie à des applications de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation.