Alimentations

Choisir votre produit

Produit


Power supply for 24 V, Permits vertical or horizontal mounting in Zone 2, Use three power supplies for redundancy, Galvanic isolation to mains, Voltage: 5.4 V DC +/- 5% ,
12 V DC + 4/- 2%, Ambient temperature: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex)pa

Filtrer par

Passerelle PROFINET

Certifiée Zone 2 et Classe I/Div. 2, la nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs ouvre la voie à des applications de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation.