Accessoires

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 6 broches, Étiquetage 1…6, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 8 broches, Étiquetage 1…8, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 2 x 8 bornes, Étiquetage 1…8 et 9…16, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 6 broches, Étiquetage 1…6, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 8 broches, Étiquetage 1…8, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 2 x 8 bornes, Étiquetage 1…8 et 9…16, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB, 8 broches, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Pour embouts de câble sans manchon en plastique uniquement, Forme constructive: borne à ressortpa

FieldConnex®, Separation wall for intrinsically safe application (packaging unit: 2 pieces), Designed for use with Ethernet APL rail field switchespa

Pour PROFIBUS DP,MODBUS, RS 485, Alimentation axiale par câble, Avec résistance de terminaison pour bus commutable intégréepa

Pour PROFIBUS DP,MODBUS, RS 485, Alimentation en câbles en dessous de 90°, Avec résistance de terminaison pour bus commutable intégrée, Avec connecteur pour moniteur de bus ou maître de classe 2pa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Passerelle PROFINET

Certifiée Zone 2 et Classe I/Div. 2, la nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs ouvre la voie à des applications de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation.