Dans le cadre de sa solution d'E/S déportées du système LB, Pepperl+Fuchs propose un module d'entrées/sorties universel 4 voies doté de bornes Ex i pour une utilisation en zone à risque d'explosion classée Zone 2, Classe I/Div. 2. Grâce à ce module, les utilisateurs bénéficient d'une solution hautement flexible pour les applications, comme l'utilisation de transmetteurs de pression, transmetteurs de flux, transmetteurs de pression différentielle, transmetteurs de niveau, ou encore pour les vannes proportionnelles, les convertisseurs I/P ou les indicateurs locaux.
Chacune des quatre voies peut être paramétrée de façon indépendante et utilisée comme AI ou AO. Une combinaison d'entrées et de sorties analogiques est également possible. Des LED indiquent l'état de chaque voie. Des LED blanches indiquent le mode de fonctionnement actuel. Les modules d'entrées/sorties universels sont remplaçables en fonctionnement, ce qui permet de les remplacer facilement et rapidement sans éteindre le système. Le téléchargement automatique des paramètres de voie pour le module de remplacement permet de gagner encore plus de temps.
Les modules détectent les ruptures de câble et les courts-circuits. Les signaux de sécurité intrinsèque sont séparés du bus et de l'alimentation par une isolation galvanique.