Bornier de raccordement LB9014A

LB9014A
  • Borne à vis
  • Pour boîtiers de raccordement LB
  • 2 x 8 bornes
  • Étiquetage 1…8 et 9…16
  • Couleur verte
  • Pour des applications Ex ic ou non de sécurité intrinsèque

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LB9014A

Caractéristiques générales
nombre de pôles2 x 8
Étiquetage1 ... 8 & 9 ... 16
Caractéristiques électriques
Tension assignée160 V
Courant assigné8 A
Caractéristiques mécaniques
Section des fils0,14 ... 1,5 mm2
Boîtierverte
Masseenv. 5 g
Dimensions(I. x H. x P.) 40,9 mm x 11,1 mm x 15,3 mm
Hauteur11,1 mm
Largeur40,9 mm
Profondeur15,3 mm
Forme constructiveBorne à vis
Certifications internationales
Certification EACRussie : RU C-IT.MIII06.B.00129
Certification Marine
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9014A

Product Documentation: LB9014A

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9014A

Language Selection:
CAELangueType de fichierTaille
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ6 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Agréments: LB9014A

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
Passerelle PROFINET

Certifiée Zone 2 et Classe I/Div. 2, la nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs ouvre la voie à des applications de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation.