En tant que fabricant fiable d'équipements d'automatisation des processus, Pepperl+Fuchs propose une gamme d'appareils de signalisation visuelle de qualité supérieure. Ces appareilsémettent des signaux visuels qui servent d'avertissements ou d'informations, par exemple en cas de défaillance de l'appareil ou de problèmes de sécurité, ou lors de la mise en service des systèmes. Les appareils de signalisation visuelle sont dotés de coffrets en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) ou en aluminium résistant à la corrosion traité pour les atmosphères marines. Ils conviennent donc parfaitement à une utilisation dans les environnements industriels les plus difficiles. Ils peuvent être montés sur les murs, les plafonds et les sols pour garantir une installation à l'emplacement le mieux adapté à votre projet.

  • Lentilles disponibles en rouge, orange, vert et bleu
  • Versions xénon et LED
  • Disponibles en 24 V CC, 115 V CA ou 240 V CA
  • Corps en aluminium LM6 ou PRV
  • Jusqu'à sept options de clignotement, y compris le voyant d'état

Contactez votre représentant Pepperl+Fuchs pour en savoir plus sur les options disponibles pour votre application.