Stampa a bobina

Pepperl+Fuchs offre un'ampia varietà di sensori per le vostre applicazioni di stampa a bobina.

Per garantire processi di stampa senza problemi, le fotocellule e i sensori a ultrasuono eseguono il monitoraggio dei diametri e delle rotture delle bobine e individuano i rulli vuoti. Tutte le soluzioni offrono protezione da polvere di carta, vibrazioni e colori. I sensori a ultrasuono riducono gli sprechi e i tempi di inattività, individuando le giunzioni delle bobine. Tutti i cilindri e le parti sono rilevate e posizionate con precisione dai nostri sensori induttivi ed encoder. Sul sistema di alimentazione e in uscita, le cortine fotoelettriche di sicurezza garantiscono l'affidabilità della macchina.

Fate clic sui numeri verdi per scoprire subito le vostre applicazioni di stampa a bobina!


1 - Rilevamento bobina vuota 2 - Tensionamento bobina 3 - Rilevamento giunzione 4 - Controllo tensionamento bobina 5 - Monitoraggio rottura bobina 6 - Trigger registri di stampa 7 - Posizione cilindri e parti 8 - Rilevamento del livello di inchiostro 9 - Protezione di sicurezza in uscita

Applicazioni per sistemi di alimentazione

Roll Empty Detection

Rilevamento bobina vuota

Soluzione di sensori:
Dispositivi di misurazione della distanza VDM28, RL28, UB500-30GM, UB500-F54

Vantaggi per il cliente:

  • Monitoraggio del diametro delle bobine
  • Invio del segnale per giunzione automatica o manuale
  • Resistenza a polvere e vibrazioni
  • Immunità al colore dei rulli
  • Uscite analogiche e discrete
  • Soluzioni di fotocellule e sensori a ultrasuono
Web Tensioning

Tensionamento bobina

Soluzione di sensori:
Misurazione della distanza VDM28, UB500-F54

Vantaggi per il cliente:

  • Garanzia di una tensione delle bobine uniforme
  • Rilevamento uniforme di fine bobina/giunzione
  • Immunità alla polvere della carta
  • Flessibilità di montaggio
  • Le soluzioni includono sensori a ultrasuoni e fotocellule
Splice Detection

Rilevamento giunzioni

Soluzione di sensori:
Sensori a ultrasuoni UGB-18GM

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione degli sprechi grazie all'individuazione delle giunzioni delle bobine
  • Individuazione accurata delle giunzioni del fabbricante, automatiche e manuali
  • Capacità di rilevamento di strati doppi ed etichette
  • Funzionamento con superfici stampate, colorate e lucide
  • Allineamento e configurazione semplici e veloci



Applicazioni per unità di stampa

Web Tension Control

Controllo del tensionamento della bobina

Soluzione di sensori:
Sistemi di posizionamento induttivi PMI-F110, PMI-F90

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento della posizione senza usura
  • Risoluzione precisa
  • Immune a polvere, olio e grasso

Monitoraggio della rottura delle bobine

Soluzione di sensori:
Fotocellule MLV41-8-HV e sensori a ultrasuoni UB120-12GM

Vantaggi per il cliente:

  • Diagnostica e configurazione facili
  • Riduce gli sprechi di carta
  • Disponibili versioni a prova di manomissione o regolabili
  • Alloggiamenti compatti
Print Mark Trigger

Trigger registri di stampa

Soluzione di sensori:
Sensori di contrasto e lettori di colore per la stampa DK10, DK12, DK20/21, DK31/34

Vantaggi per il cliente:

  • Alloggiamenti compatti e resistenti
  • Possibilità di regolare le posizioni dei connettori
  • LED indicatori doppi ad alta visibilità
  • Autoapprendimento statico e dinamico
  • Uscita 4-in-1 per limitare il numero dei componenti a magazzino
Cylinder and Part Position

Posizione cilindri e parti

Soluzione di sensori:
Sensori induttivi, encoder

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento dei denti degli ingranaggi in metallo, intagli e camme
  • Il fattore di riduzione 1 rileva tutti i metalli alla stessa distanza
  • Ampia varietà di alloggiamenti e gamme di rilevamento
Ink Level Detection

Rilevamento del livello di inchiostro

Soluzione di sensori:
Sensori a ultrasuono UC300-F43, UB300-18GM

Vantaggi per il cliente:

  • Misura affidabile del livello di inchiostro
  • Allarme al raggiungimento di un livello basso
  • Alloggiamenti resistenti agli agenti chimici



Applicazioni per sistemi di consegna

Safety Protection at Delivery

Protezione di sicurezza in uscita

Soluzione di sensori:
Cortine fotoelettriche di sicurezza SLCS, SLCT

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema di valutazione completamente integrato a "2 scatole"
  • Design dell'alloggiamento estremamente sottile
  • SLCT Tipo 2, SIL2
  • SLCS Tipo 4, SIL3