Stampa a fogli

Pepperl+Fuchs offre un'ampia varietà di sensori per le vostre applicazioni di stampa a fogli.

Le stampanti a fogli utilizzano soluzioni a ultrasuoni e fotoelettriche per centrare in modo corretto le pile e monitorarne l'altezza sull'alimentatore. Resistenti alla polvere di carta e alle vibrazioni, le fotocellule miniaturizzate a tasteggio allineano e rilevano i fogli in sicurezza, anche con supporti dotati di superfici riflettenti e trasparenti.

Le applicazioni con sensori a ultrasuono includono l'individuazione e il posizionamento dei pallet, il rilevamento affidabile dei fogli doppi e la determinazione del livello di inchiostro. Tutti i cilindri e le parti sono posizionate con precisione dai nostri sensori induttivi ed encoder.

Fate clic sui numeri verdi per scoprire subito le vostre applicazioni di stampa a fogli!


1 - Sicurezza impilatore 2 - Rilevamento pallet 3 - Conteggio dei fogli in uscita 4 - Presenza fogli 4 - Presenza fogli 4 - Presenza fogli 5 - Posizione cilindri e parti 6 - Rilevamento del livello di inchiostro 7 - Rilevamento fogli doppi 8 - Allineamento fogli 9 - Centraggio pile 10 - Monitoraggio e allineamento dell'altezza delle pile

Applicazioni per sistemi di consegna

Stacker safety

Sicurezza impilatore

Soluzione di sensori:
Cortine fotoelettriche di sicurezza SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Vantaggi per il cliente:

  • Le cortine fotoelettriche di sicurezza rilevano l'ingresso nelle aree pericolose
  • Categorie di sicurezza 2 e 4
  • I fasci stretti assicurano immunità alle interferenze dalle superfici riflettenti
  • Il controller di sicurezza modulare SafeBox collega tutti i componenti di sicurezza in una unità

Rilevamento pallet

Soluzione di sensori:
Misura della distanza UB500-18GM, UB500-F54,
UC500-L2, VDM28

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento affidabile della posizione, indipendentemente dal colore o dalla finitura del pallet
  • Uscite analogiche e discrete
  • Soluzioni a ultrasuoni e fotoelettriche disponibili

Conteggio dei fogli in uscita

Soluzione di sensori:
Fotocellule a sbarramento laser E18/EV18-LAS

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata accuratezza di commutazione
  • Regolazione automatica della soglia per un funzionamento in sicurezza e resistenza alla polvere
  • Laser con protezione oculare di classe 1



Applicazioni per unità di stampa

Presenza dei fogli

Soluzione di sensori:
Fotocellule miniaturizzate a tasteggio MLV41, MLV41-8-HV, ML4.2, R2

Vantaggi per il cliente:

  • Rileva direttamente i supporti mentre ignora le superfici riflettenti in prossimità del target
  • Rilevamento ottimizzato dei bordi utilizzando i sensori di soppressione dello sfondo
  • Tempi di risposta rapidi

Posizione cilindri e parti

Soluzione di sensori:
Sensori induttivi, encoder

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento dei denti degli ingranaggi in metallo, intagli e camme
  • Il fattore di riduzione 1 rileva tutti i metalli alla stessa distanza
  • Ampia varietà di alloggiamenti e gamme di rilevamento

Rilevamento del livello di inchiostro

Soluzione di sensori:
Sensori a ultrasuono UC300-F43, UB300-18GM

Vantaggi per il cliente:

  • Misura affidabile del livello di inchiostro
  • Allarme al raggiungimento di un livello basso
  • Alloggiamenti resistenti agli agenti chimici

Rilevamento dei fogli doppi

Soluzione di sensori:
Sensori a ultrasuono UDC-18GM

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento di fogli mancanti, di un foglio o di fogli multipli (sovrapposti)
  • Tempi di risposta rapidi
  • Ampio raggio di utilizzo che comprende la carta fine, i fogli trasparenti, il cartone, le superfici lucide e i laminati in metallo

Allineamento fogli (squadra anteriore, squadra laterale)

Soluzione di sensori:
Fotocellule a tasteggio ML10, KT10, ML4.2

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento veloce e accurato di un'ampia varietà di supporti
  • Differenza minima tra bianco e nero con eccellente soppressione dello sfondo
  • Ampia varietà di stili di sensori per l'uso in ambienti ristretti
  • Protezione dalla polvere della carta e dalle vibrazioni
  • Uscita 4-in-1 per limitare il numero dei componenti a magazzino



Applicazioni per sistemi di alimentazione

Centraggio pile

Soluzione di sensori:
Sensori a ultrasuono UB400-F77, indicatore a laser M18...LAS-P

Vantaggi per il cliente:

  • Allineamento corretto delle pile
  • Ingresso autoapprendimento
  • Pochi punti morti
  • Alloggiamenti di piccole dimensioni e miniaturizzati

Monitoraggio e allineamento altezza pile

Soluzione di sensori:
Fotocellule a tasteggio e a sbarramento ML4.2, MLV41, MLV12

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento affidabile grazie a una differenza minima da bianco a nero
  • Fascio di luce nitido e piccolo
  • Uscita 4-in-1
  • Lenti antistatiche contro la polvere