I benefici offerti dai sensori con tecnologia MPT

La tecnologia MTP permette di ottenere rilevamenti straordinariamente flessibili e affidabili

Il successo è un parametro misurabile! Combinando il principio di triangolazione con la funzionalità di misurazione, nella fase di rilevamento degli oggetti, vengono garantiti livelli di precisione e di affidabilità elevati anche nelle attività di rilevamento più difficili. Gli oggetti interferenti possono essere soppressi grazie alle modalità operative regolabili. Nessun’altra tecnologia offre una maggiore affidabilità per le applicazioni nelle brevi distanze.

IMMUNITÀ

  • Rilevamento preciso di oggetti grazie alla valutazione intelligente delle informazioni sulla distanza
  • Elevato grado di immunità alla luce estranea
  • Nessuna interferenza reciproca
  • Soppressione affidabile degli oggetti
  • Nessuna problematica con la profonda differenza di colore bianco-nero fino al raggio di rilevamento finale

AFFIDABILITÀ

  • Rilevamento affidabile anche in condizioni di cambiamento
  • Alto livello di resistenza alle influenze ambientali
  • Nessuna interferenza causata da oggetti con superfici riflettenti o scure
  • Funzionamento affidabile anche nelle applicazioni del settore del magazzinaggio di prodotti congelati, fino a -30 °C


FLESSIBILITÀ

  • L'interfaccia IO-link garantisce un ottimo adattamento all'applicazione
  • Modalità diverse di operazione in un singolo sensore