Punti forti + Vantaggi


I sensori ad ultrasuoni presentano vantaggi quali, ad esempio, zone cieche ridotte, ampio intervallo di misurazione fino a 10 m e coni sonori regolabili in custodie di formato e dimensioni diversi.

Grazie alle funzionalità complete e al formato della custodia, i sensori ad ultrasuoni rappresentano una soluzione versatile per numerose applicazioni industriali. Sono disponibili modelli in grado di rilevare oggetti ad una distanza di max. 10 metri e di determinare la relativa distanza dal sensore—con una zona cieca minima. L'ampiezza del cono sonoro regolabile e la sincronizzazione garantiscono prestazioni senza problemi. Trattandosi di sensori particolarmente robusti, forniscono misurazioni affidabili anche in condizioni ambientali critiche e rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni all'aperto, in aree umide o per applicazioni di hygienic design. Per garantire un livello di accuratezza elevato, i sensori ad ultrasuoni dispongono, inoltre, della funzione di compensazione di temperatura integrata. La funzione teach-in e l'interfaccia IO-Link permettono una messa in servizio rapida e semplice. Con IO-Link, i preziosi dati di diagnostica possono essere costantemente richiamati e monitorati.

Pepperl+Fuchs offre vari documenti scaricabili contenenti informazioni dettagliate sui sensori ad ultrasuoni.