|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'UBE1000-18GM40-SE2-V1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE1000-18GM40-SE2-V1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Switching output, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-platedfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE1000-18GM40A-SE2-V1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE1000-18GM40A-SE2-V1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Switching output, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-platedfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Switching output, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Connection: V1 connector (M12 x 1), 4-pin, Housing: brass, nickel-platedfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE4000-30GM-SA2-V15' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE4000-30GM-SA2-V15' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Reliable detection of transparent materials, High switching frequency, Adjustable sensitivity, Through-beam mode: Single path ultrasonic switch, Sensing range: 0 ... 4000 mm , distance emitter-receiver 500 mm ... 4000 mm, Series: -30GM, Operating voltage: 18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, normally open/closed (complementary), UL approval: cULus Listed, General Purpose, CSA approval: cCSAus Listed, General Purposefa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE800-F77-SE2-V31' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE800-F77-SE2-V31' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Through-beam ultrasonic barrier, Miniature design, Highly visible LEDs for Power ON and switching state, High switching frequency, Sensing range: 0 ... 800 mm emitter/receiver spacing, Series: -F77, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 80 %, Output type: 1 switch output PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
Il prodotto 'UBEC300-18GH40-SE2-V1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBEC300-18GH40-SE2-V1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Short design, 40 mm, Stainless steel housing, Chemical-resistant, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: Stainless steel 1.4435 / AISI 316L O-ring for cover sealing: EPDMfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE15M-F54-H1-V1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE15M-F54-H1-V1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Multi-head system, Large sensing range, Large possible lateral distance between emitter and receiver, Separate evaluation, Sensing range: 0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised, Series: -F54, Operating voltage: 16 ... 30 V DC , ripple 10 %SS 8 V DC with reduced transmitting power, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: PBTfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE15M-F54-H2-V1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE15M-F54-H2-V1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Multi-head system, Large sensing range, Large possible lateral distance between emitter and receiver, Separate evaluation, Sensing range: 0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised, Series: -F54, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 pulse output for echo run time, open collector NPN, short-circuit proof 0 level (active): UOL ≤ 2 V, IOL ≤ 15 mA 1 level (inactive): UOH = UB (pull-up R = 330 kOhm)fa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE15M-H1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE15M-H1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Multi-head system, Large sensing range, Large possible lateral distance between emitter and receiver, One or two transducers connectable, Sensing range: 0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised, Operating voltage: 16 ... 30 V DC , ripple 10 %SS 8 V DC with reduced transmitting power, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CSA approval: cCSAus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 Vfa |
|
|
|
Il prodotto 'UBE800-F77-SE0-V31' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'UBE800-F77-SE0-V31' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Through-beam ultrasonic barrier, Miniature design, Highly visible LEDs for Power ON and switching state, High switching frequency, Sensing range: 0 ... 800 mm emitter/receiver spacing, Series: -F77, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 80 %, Output type: 1 switch output E0, NPN, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |