|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-1C.H' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-1C.H' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and current sources, Output 0/4 mA ... 20 mA, Accuracy 0.1 %, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, HART communication, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Field device: 2-wire transmitter, Field device [2]: 3-wire transmitter, Field device [3]: current source, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources, Current and voltage output, Accuracy 0.1 %, Configurable by DIP switches, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Field device: 2-wire transmitter, Field device [2]: 3-wire transmitter, Field device [3]: current source, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U.1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U.1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input current and voltage sources, Current and voltage output, Accuracy 0.1 %, Configurable by DIP switches, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/2 ... 10 V, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/2 ... 10 V, Configuration: via DIP switchespa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U.2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-1U.2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input bipolar current and voltage sources, Output bipolar current and voltage sources, Accuracy 0.1 %, Configurable via DIP switches and potentiometer, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Signal: 0/2 ... 10 mA, Signal [2]: 0/4 ... 20 mA, Signal [5]: 0/1 ... 5 V, Signal [7]: 0/2 ... 10 V, Line fault detection, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x -10 ... 10 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-2C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-2C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input 2-wire transmitters, Dual output 0/4 mA ... 20 mA, Signal splitter (1 input and 2 outputs), Accuracy 0.1 %, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Field device: 2-wire transmitter, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, splitter function (1 input and several outputs)pa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1AI-2U' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1AI-2U' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input 2-wire transmitters, Input current and voltage sources, Dual output 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V or 0/2 V ... 10 V, Signal splitter (1 input and 2 outputs), Accuracy 0.1 %, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Field device: 2-wire transmitter, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/2 ... 10 V, Signal: 2 x 0/4 ... 20 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1DI-1R' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1DI-1R' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Input for 2- or 3-wire sensors or AC/DC voltage sources, Relay contact output, Timer function, Configurable by DIP switches, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Time function, Signal type: Digital Input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Field device [3]: 2-wire DC sensor, Field device [4]: SN sensor, Field device [5]: S0 sensor, Field device [6]: NPN sensorpa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SD-1TI-1U' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SD-1TI-1U' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply, Thermocouple, RTD, potentiometer or mV input, Input for PTC thermistor, Current and voltage output, Line fault (LFD) and sensor burnout detection, Accuracy 0.1 %, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 16.8 ... 31.2 V DC, Type: 2-wire connection, Type [2]: 3-wire connection, Type [3]: 4-wire connection, Field device: resistance thermometer, Field device [2]: Thermocouplepa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SL-1AI-1C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SL-1AI-1C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, Field side loop powered, Current input/output 0/4 mA ... 20 mA, Accuracy 0.1 %, Reverse polarity protection, Connection via screw terminals, Number of channels: 1-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 2.2 ... 30 V DC , loop powered, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'S1SL-2AI-2C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'S1SL-2AI-2C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel signal conditioner, Field side loop powered, Current input/output 0/4 mA ... 20 mA, Accuracy 0.1 %, Reverse polarity protection, Connection via screw terminals, Number of channels: 2-channel, Signal type: Analog input, Rated voltage: 2.2 ... 30 V DC , loop powered, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 2 x 0/4 ... 20 mApa |
|
|
| |