|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'DoorScan-DS-2P-1200' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'DoorScan-DS-2P-1200' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Sensore di movimento per porte automatiche, SIL 2, omologazione a norma DIN18650/EN16005, Affidabilità di rilevamento eccezionale, Funzionamento affidabile con tutti i tipi di rivestimenti per pavimento, Protezione completa per tutta la parete senza spegnimento del sensore, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: commutabile NPN o PNP , a prova di corto circuitofa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2027' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2027' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Signal splitter (1 input and 2 outputs), Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 20 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitterpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2831' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2831' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Dry contact or NAMUR input, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), 2 passive transistor outputs (resistive acc. to EN 60947-5-6), Line fault detection (LFD), Line fault transparency (LFT), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Line fault transparency, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3pa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2841' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2841' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Dry contact or NAMUR input, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), 2 passive transistor outputs, Fault transistor output, Line fault detection (LFD), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: NAMUR sensorpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2842' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2842' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Dry contact or NAMUR inputs, 2 passive transistor outputs, Line fault detection (LFD), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2883' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2883' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus or loop powered), Output 45 mA at 12 V DC, Line fault transparency (LFT), Test pulse immunity, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Line fault transparency, Filter, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V bus powered via Termination Board 19 ... 30 V loop powered via input , reverse polarity protected, Type: logic inputpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiDMux2700' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiDMux2700' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
32-channel, 24 V DC supply, HART field device input (revision 5 to 7), RS-485 interface, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD0-SD3-Ex1.1045' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD0-SD3-Ex1.1045' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current limit 45 mA at 10 V DC, Test pulse immunity, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: loop powered, Type: logic input, Type [2]: field device supply, Test pulse immunity, Field device: 1 x Valve, Field device [2]: 1 x audible alarm, Field device [3]: 1 x visual alarmpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD0-SD3-Ex1.1245' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD0-SD3-Ex1.1245' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current limit 45 mA at 12 V DC, Test pulse immunity, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: loop powered, Type: logic input, Type [2]: field device supply, Test pulse immunity, Field device: 1 x Valve, Field device [2]: 1 x audible alarm, Field device [3]: 1 x visual alarmpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-RR2-Ex1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-RR2-Ex1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Resistance and RTD input (Pt100, Pt500, Pt1000), Resistance output, Accuracy 0.1 %, Line fault detection (LFD) for Pt100, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: resistance thermometer, Signal: Resistancepa |
|
|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |