Sensore capacitivo CBN7-F46E-2EU-Y70154186

CBN7-F46E-2EU-Y70154186
  • Forma costruttiva piatta
  • È possibile raggiungere prestazioni livello PLd (EN13849-1)
  • Maggiore immunità EMC 100 V/m
  • 6,5 mm non a filo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Dati generali
Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaUscita di tensione digitale
Distanza di comando misura6,5 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita4-fili
Dati specifici
Condizioni di montaggio
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
Tensione di esercizio5 V DC ± 0,5 V
Frequenza di commutazione0 ... 5 Hz
Isteresi1 ... 10 tipico 5 %
Protezione da cortocircuito
Corrente di esercizio0 ... 10 mA
Corrente di esercizio minima0 mA
Corrente residua
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di carico≤ 12 mA
Ritardo di disponibilità≤ 100 ms
Parametri Functional Safety
Livello di performance (PL)PL d
MTTFd> 7500 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)min. 60 %
Uscita digitale
Valore di uscitacanale 1: oggetto rilevato: 3 V ± 0,2 V , oggetto non rilevato: 1 V ± 0,2 V
canale 2: oggetto rilevato: 1 V ± 0,2 V , oggetto non rilevato: 3 V ± 0,2 V
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2020
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
immunità al campo magnetico: 6000 A/m in conformità a ISO 11452-8:2015
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentocavetti
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP65
Cavo
Diametro cavo0,94 mm ± 0,03 mm
MaterialeFEP
Numero di nuclei4
Sezione filoAWG 24 / 19
Lunghezza600 mm
Dimensioni
Altezza20 mm
Larghezza50 mm
Lunghezza5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Design / Simulation: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP261 KB

Certificazioni: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5740ALLPDF1257 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5741_ENGENGPDF1241 KB
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!