Accessori per sensori di sicurezza

Prodotti selezionati

Prossima PaginaUltima Pagina
Prodotto

Profile alignment aid; simplified alignment of the SLCS and SLCT safety light curtainsfa

Quick clamp and adjustment systemfa

Attachment aid for OMH-SLCT-01fa

Mounting bracket including adjustmentfa

Mounting bracket including adjustment (with loose bearing)fa

Mounting bracket including adjustmentfa

Otto scanalature per il montaggio di sensori fotoelettrici o accessori, tre all'interno e cinque all'esterno, Montaggio angolare di sensori fotoelettrici con una differenza direzionale di 90°, Protezione predisposta per il montaggio dell'indicatore luminoso, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa

Protezione laterale per le staffe di montaggio OMH-SLCT-100 e OMH-SLCT-110, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa

Specchio di deviazione a fascio singolo del raggio di protezione delle barriere fotoelettriche di sicurezza delle serie SL e SLA, Serie "Safety": SLAfa

Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni, Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200, Vetro per specchio rivestito in argento, Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso, Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa
Prossima PaginaUltima Pagina

Filtra per

Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.