Barriera luminosa di sicurezza SLC30-1050-S

SLC30-1050-S
  • Distanza utile fino a 15 m
  • Risoluzione 30 mm (Protez. man.)
  • Altezza campo protettivo sino a 1650 mm
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Disposizione master/slave, Plug and Play
  • Interdizione di avviamento/riavviamento
  • Grado di protezione IP67
  • Indicatore funzionale integrato
  • Indicazione riserva operativa
  • Uscite di sicurezza OSSD di modello a semiconduttore con separazione del potenziale o con contatti NO sorvegliato e forzato
  • Optional con omologazione ATEX per le zone 2 e 22 e con classe di protezione IP66 (opzione 133)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SLC30-1050-S

Componenti di sistema
TrasmettitoriSLC30-1050-T-S
RicevitoriSLC30-1050-R-S
Dati generali
Distanza della portata0,2 ... 15 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Etichettatura gruppo di rischio LEDgruppo esenti
ControlliIEC/EN 61496
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 614964
Larghezza del campo protetto0,2 ... 15 m
Altezza del campo protetto1050 mm
Numero di fasci56
Modo operativonel Master
Risoluzione ottica30 mm
Angolo di apertura< 5 °
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHd1,5 E-8
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore di statonel Master
Indicatore di diagnosinel Master
Visualizzatore funzioninel Master
Indicatore allarme di stabilitànel Master
Elementi di comandonel Master
Dati elettrici
Tensione di esercizioda Master
Corrente in assenza di caricoda Master
Classe di protezioneIII
Ingresso
Ingresso di testnel Master
Ingresso funzionalenel Master
Uscita
Uscita di sicurezzanel Master
Uscita del segnalenel Master
Tempo di reazionea seconda dall'altezzadel campo protettivo
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Dati meccanici
Lunghezza della scatola L1160 mm
Grado di protezioneIP67
CollegamentoCollegamento del cavo a raccordo filettato M20 ,
vano morsetti con morsetti avvitabili, sezione dei conduttori max. 1,5 mm2
Materiale
CustodiaProfilo di alluminio estruso, RAL 1021 (giallo) rivestito
Superficie dell'otticaDisco di plastica
PesoOgnuno 3450 g
Dimensioni
Larghezza52 mm
Profondità55 mm
Lunghezza1160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC30-1050-S

Product Documentation: SLC30-1050-S

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC30-1050-S

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP208 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: SLC30-1050-S

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Software: SLC30-1050-S

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Prodotti associati : SLC30-1050-S

Componenti di sistema di corrispondenza
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 4 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Indicazione riserva operativa, Indicatore delle funzioni ben visibilefa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 4 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Muting sequenziale e parallelo in diversi modi operativi, Muting doppiofa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 8 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Indicazione riserva operativa, Indicatore delle funzioni ben visibilefa
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.