Non acquistabile
Non acquistabile

Analizzatore di sicurezza modulo SB4 Module 4XG

SB4 Module 4XG
  • Modulo sensore
  • 4 canali de sensore
  • Sistema di gestione a microcontrollore
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Collegamento di più circuiti di disinserzione separati
  • Modulo singolo per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S), SLA20, SLA25, SLA28 e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 o 4
  • Morsetti a vite o morsetti a molla

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SB4 Module 4XG

Descrizione prodotto
Analizzatore di sicurezza modulo
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Elementi di comandoDIP switch
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Ingresso
Tensione di comando circa. 10 V
Corrente di azionamentocirca. 4 ... 20 mA
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Option /165: Morsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Pesocirca. 150 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza22,6 mm
Profondità100,5 mm
Informazioni generali
Informazioni per gli ordinisenza optional /165 -> con morsetti a vite
con optional /165 -> con morsetti a molla

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4XG

Product Documentation: SB4 Module 4XG

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF201 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

Certificazioni: SB4 Module 4XG

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB

Software: SB4 Module 4XG

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.