Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Analizzatore di sicurezza modulo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Modo operativo | Sincronismo, antivalenza | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
Livello di performance (PL) | PL e | |
Categoria | 4 | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Tipo | 4 | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4 | |
Indicatore allarme di stabilità | LED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4 | |
Elementi di comando | DIP switch | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing | |
Ingresso | ||
Corrente di azionamento | circa. 7 mA | |
Conformitàt | ||
sicurrezza funzionale | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
Standard di prodotto | EN 61496-1 | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | CE | |
omologazione UL | cULus | |
Omologazione TÜV | TÜV | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP20 | |
Collegamento | Morsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm2 | |
Materiale | ||
Custodia | Poliammide (PA) | |
Peso | circa. 150 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 99 mm | |
Larghezza | 22,6 mm | |
Profondità | 100,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 479 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual | ENG | 1838 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2139C | ALL | 488 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7142 | ALL | 441 KB |
Software Tools | informazioni sulla liberatoria | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|