Non acquistabile
Non acquistabile

Analizzatore di sicurezza modulo SB4 Module 4CG/165

SB4 Module 4CG/165
  • Modulo sensore
  • 4 canali de sensore
  • Modulo singolo per le barriere fotoelettriche unidirezionali SLA e per i sistemi di sicurezza a 2 canali (arresto di emergenza)
  • Sistema di gestione a microcontrollore
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Collegamento di più circuiti di disinserzione separati
  • Morsetti a vite o morsetti a molla

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SB4 Module 4CG/165

Descrizione prodotto
Analizzatore di sicurezza modulo
Dati generali
Modo operativoSincronismo, antivalenza
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Elementi di comandoDIP switch
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Ingresso
Corrente di azionamentocirca. 7 mA
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Pesocirca. 150 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza22,6 mm
Profondità100,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4CG/165

Product Documentation: SB4 Module 4CG/165

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF167 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

Certificazioni: SB4 Module 4CG/165

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB

Software: SB4 Module 4CG/165

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Prodotti associati : SB4 Module 4CG/165

Accessori
cover sheet, Cover for unused plug-in stations of the Safeboxfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Empty housing for Evaluation unit SB4, Housing of the SafeBox with backplane for completionfa
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.