Analizzatore di sicurezza SB4-OR-4CP-B

SB4-OR-4CP-B
  • Analisi per barriere fotoelettriche dirette di sicurezza SLA12 e SLA29 e per sistemi di sicurezza a doppio canale (arresto di emergenza)
  • Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Indicatore diagnostico a 7 segmenti
  • Uscite di sicurezza OSSD, indicatori di stato esterni OSSD

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SB4-OR-4CP-B

Descrizione prodotto
Relè di sicurezza serie SB4 con 1 slot opzionale per unità di controllo per il miglioramento funzionale
Dati generali
Modo operativoInterdizione di avviamento/riavviamento, monitor relè
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHdvedere le istruzioni per l'uso
B10dvedere le istruzioni per l'uso
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Indicatore di diagnosiDisplay a 7 segmenti
Visualizzatore funzioniLED rosso: OSSD inattivo
LED verde: OSSD attivo
LED giallo: standby di avviamento canale 1 - 4
LED giallo: stato elettrico (ricevitore)
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC, ± 20 %
Corrente in assenza di caricomax. 500 mA
Classe di protezioneNessuna marcatura ; vedere le istruzioni per l'uso
Dissipazioone di potenzaSe si utilizzano unità di controllo aggiuntive, max. 50 W
Ingresso
Corrente di azionamentocirca. 7 mA
Tempo di azionamento0,4 ... 1,2 s
Ingresso di testIngresso di reset per test del sistema
Uscita
Uscita di sicurezza2 uscite a relè, contatti NO forzati
Uscita del segnaleUscita per indicatori dello stato elettrico degli OSSD
Tensione di uscita10 V ... 250 V AC/DC
Corrente di uscitamin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Commutazione dell'alimentazioneDC: max. 24 VA
AC: max: 230 VA
Tempo di reazione30 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urtovedere le istruzioni per l'uso
Resistenza alle vibrazionivedere le istruzioni per l'uso
Dati meccanici
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Peso358 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza67,8 mm
Profondità112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4CP-B

Product Documentation: SB4-OR-4CP-B

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4CP-B

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1058 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: SB4-OR-4CP-B

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4-OR-4CP-B

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Prodotti associati : SB4-OR-4CP-B

Componenti di sistema di corrispondenza
Distanza utile fino a 10 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): Forma miniaturizzata, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4, Collegamento: Cavo fisso 2,5 m, a 5 conduttori, euronormafa
Distanza utile fino 12 m, Luce rossa, luce laser pulsante, Classe laser 1, a prova di occhi, Livello prestazionale PL e, Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Funzionamento su unità di elaborazione serie SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): Forma miniaturizzata, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4fa
Distanza utile fino 30 m, Luce rossa, luce laser pulsante, Classe laser 1, a prova di occhi, Livello prestazionale PL e, Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): Forma miniaturizzata, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4fa
Distanza utile fino a 10 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): Forma miniaturizzata, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4fa
Distanza utile fino a 30 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Intervallo di variazione della temperatura ampliata fino a -35 °C con parabrezza riscaldato, Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Funzionamento con le centraline di controllo della serie SB4, Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL efa
Distanza utile fino a 30 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4, Collegamento: Vano morsettifa
Distanza utile fino a 65 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4, Collegamento: Vano morsettifa
Distanza utile fino a 65 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4, Collegamento: connettore a spina M12, 4 polifa
Distanza utile fino a 30 m, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Luce rossa, Dispositivo ausiliario integrato di allin., Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore, Robusta scatola, Impermeabile, classe di protezione IP67, Funzionamento su unità di elaborazione serie SB4 (SafeBox), Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL e, Categoria: 4fa
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.