Analizzatore di sicurezza SB4-OR-4XP-B

SB4-OR-4XP-B
  • Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4
  • Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Indicatore diagnostico a 7 segmenti
  • Uscite di sicurezza OSSD, indicatori di stato esterni OSSD

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SB4-OR-4XP-B

Descrizione prodotto
Relè di sicurezza serie SB4 con 1 slot opzionale per unità di controllo per il miglioramento funzionale
Dati generali
Modo operativoInterdizione di avviamento/riavviamento, monitor relè
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHdvedere le istruzioni per l'uso
B10dvedere le istruzioni per l'uso
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Indicatore di diagnosiDisplay a 7 segmenti
Visualizzatore funzioniLED rosso: OSSD inattivo
LED verde: OSSD attivo
LED giallo: standby di avviamento canale 1 - 4
LED giallo: stato elettrico (ricevitore)
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC, ± 20 %
Corrente in assenza di caricomax. 500 mA
Classe di protezioneNessuna marcatura ; vedere le istruzioni per l'uso
Dissipazioone di potenzaSe si utilizzano unità di controllo aggiuntive, max. 50 W
Ingresso
Corrente di azionamentocirca. 7 mA
Tempo di azionamento0,4 ... 1,2 s
Ingresso di testIngresso di reset per test del sistema
Uscita
Uscita di sicurezza2 uscite a relè, contatti NO forzati
Uscita del segnaleUscita per indicatori dello stato elettrico degli OSSD
Tensione di uscita10 V ... 250 V AC/DC
Corrente di uscitamin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Commutazione dell'alimentazioneDC: max. 24 VA
AC: max: 230 VA
Tempo di reazione30 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urtovedere le istruzioni per l'uso
Resistenza alle vibrazionivedere le istruzioni per l'uso
Dati meccanici
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Peso358 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza67,8 mm
Profondità112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4XP-B

Product Documentation: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1058 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4-OR-4XP-B

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Prodotti associati : SB4-OR-4XP-B

Componenti di sistema di corrispondenza
Risoluzione 14 mm (protez. dita), Altezza campo protettivo sino a 1200 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 1200 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1fa
Risoluzione 30 mm (Protez. man.), Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1fa
Risoluzione 30 mm (Protez. man.), Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1fa
Risoluzione 60 mm , Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1, Livello di performance (PL): PL cfa
Risoluzione 60 mm , Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1fa
Risoluzione 90 mm, Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1, Livello di performance (PL): PL cfa
Risoluzione 90 mm, Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1), SIL1 conforme a IEC 61508, Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 1fa
Risoluzione 14 mm (protez. dita), Altezza campo protettivo sino a 1200 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 1200 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL efa
Risoluzione 30 mm (Protez. man.), Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL efa
Risoluzione 30 mm (Protez. man.), Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3fa
Risoluzione 60 mm , Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL efa
Risoluzione 60 mm , Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3fa
Risoluzione 90 mm, Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3, Livello di performance (PL): PL efa
Risoluzione 90 mm, Altezza campo di protezione sino a 2400 mm, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Distanza utile fino a 20 m, Grado di protezione IP67, Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F), Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati, Altezza del campo protetto: vedi Tabella 1, max. 2400 mm, Modo operativo: Blocco avviamento/riavviamento, disinseribile, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 3fa
Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni, Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200, Vetro per specchio rivestito in argento, Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso, Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa
Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni, Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200, Vetro per specchio rivestito in argento, Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso, Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa
Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni, Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200, Vetro per specchio rivestito in argento, Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso, Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza, Serie "Safety": SLCT / SLCSfa
Specchio deflettore per la protezione multilaterale di zone di pericolo tramite l'uso di griglie fotoelettriche di protezione della serie SLCfa
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.