Sensori per la movimentazione dei materiali
Dai magazzini verticali alla tecnologia di trasporto: qui puoi trovare le soluzioni ideali per la tua applicazione!
Sia che si tratti di un sistema automatizzato di stoccaggio e prelievo, di un sistema di trasporto a nastro, di un veicolo a guida automatica (AGV), di un mezzo industriale o di una gru, i sensori di Pepperl+Fuchs sono utilizzati in tutte le aree della movimentazione dei materiali. Guarda il video per scoprire come la soluzione giusta può prevenire collisioni, consentire una navigazione sicura o rilevare posizioni in modo affidabile.
Il modulo di controllo motore G20 da 48 V è stato progettato per sistemi trasportatori moderni e complessi. I moduli offrono performance superiori con lo stesso consumo energetico. Ciò significa che è necessario installare meno alimentatori lungo la linea di trasporto, rendendo la pianificazione del sistema molto più flessibile ... Scopri di più
Per rilevare tipi diversi di pallet sulle linee di trasporto, Pepperl+Fuchs ha sviluppato una soluzione di sensori modulari: Il rilevatore di pallet è costituito da una staffa del sensore specifica per l'applicazione che può essere combinata con un sensore fotoelettrico o a ultrasuoni, a seconda del tipo di pallet... Scopri di più
Per controllare il flusso degli imballaggi, è necessario monitorare in modo affidabile l'occupazione di un nastro trasportatore. Pepperl+Fuchs offre una soluzione altamente efficiente per questa applicazione: il sistema di sensori Contour2D richiede un solo sensore LiDAR, e può essere messo in servizio in modo rapido e semplice … Scopri di più
I sensori fotoelettrici cilindrici della serie M18 sono ottimizzati per applicazioni standard nella tecnologia di trasporto. Le versioni con testa laterale dal design ridotto lunghe 40 mm consentono non solo l'installazione salvaspazio dal basso, ma anche una vista dietro l'angolo. Allo stesso tempo, la custodia in metallo e le filettature metalliche offrono un'elevata stabilità meccanica ... Scopri di più
La sicurezza del personale è un requisito di base nei processi automatizzati. I dispositivi di protezione senza contatto, come le barriere fotoelettriche di sicurezza, con le corrispondenti unità elaborazione sicurezza, assicurano l'attivazione dell'arresto in caso di accesso non autorizzato o se sono raggiunte zone pericolose … Scopri di più
I sensori fotoelettrici standard con design cubico della serie R202 sono stati progettati appositamente per la movimentazione dei materiali. Una variante per il rilevamento di oggetti trasparenti rileva in modo affidabile pallet avvolti da pellicola senza zone cieche. Le solide boccole metalliche integrate garantiscono un montaggio affidabile e stabile ... Scopri di più
I moduli IO Ethernet con master IO-Link permettono un trasferimento dei dati in tempo reale, collegando in modo rapido e semplice i dispositivi di campo al sistema bus di livello superiore. Inoltre, le loro funzioni diagnostiche complete contribuiscono a migliorare la trasparenza durante il processo… Scopri di più
Il prelievo, il fissaggio e il trasporto di carichi rappresentano numerose sfide per i veicoli a guida automatica. Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sensori compatti e robusti, ideali per l'uso in veicoli a guida automatica, dall'attracco al posizionamento e al rilevamento del carico, fino all'identificazione del carico ... Scopri di più
Per ottenere la massima resa possibile nella movimentazione dei materiali, i veicoli a guida automatica (AGV) devono poter navigare in modo affidabile in ogni situazione. Che si tratti di navigazione libera, navigazione con tag a pavimento o tracciamento del movimento, le tecnologie all'avanguardia di Pepperl+Fuchs consentono una navigazione e una guida precise... Scopri di più
Sia nei centri logistici, che nelle fabbriche o negli uffici, gli AGV devono rilevare con precisione l'ambiente circostante in ogni momento per evitare collisioni con persone e oggetti. Pepperl+Fuchs offre sensori e sistemi per una percezione affidabile dell'ambiente, assicurando un funzionamento regolare ... Scopri di più
Nelle fabbriche e nei magazzini, la velocità di un carrello industriale deve essere limitata più che in zone esterne. Ciò è garantito da un sensore radar con allineamento verticale montato sul tetto del veicolo. Non appena viene raggiunta un'area interna, il sensore rileva il soffitto del capannone in modo che la velocità possa essere ridotta automaticamente ... Scopri di più
Per prelevare e posizionare i pallet in modo sicuro, è necessario stabilire la posizione esatta della forca. L'encoder rotativo a tirante ECA10TL rileva la posizione in altezza con massima precisione. L'encoder rotativo è montato sul mezzo industriale, mentre l'occhiello del cavo è fissato alla forcella mobile ... Scopri di più
Per motivi di sicurezza, è fondamentale rilevare in modo affidabile se il conducente di un mezzo industriale si trova nella posizione corretta sul sedile di guida. I sensori ad ultrasuoni garantiscono un rilevamento del conducente senza interferenze, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dalle proprietà ottiche ... Scopri di più
L'unità di misurazione inerziale IMU F99 è la soluzione ideale per rilevare l'inclinazione del montante e livellare il carrello industriale di conseguenza. La combinazione di sensore di accelerazione, giroscopio e algoritmo intelligente Sensor Fusion fornisce risultati di misurazione affidabili anche quando il carrello è in movimento ... Scopri di più
I sensori radar offrono una soluzione semplice e priva di usura per determinare l'altezza di sollevamento delle forche: montati sulla piastra portaforche, misurano la distanza dal suolo in modo che non sia necessario alcun target aggiuntivo. Grazie all'interfaccia CANopen, i sensori sono ideali per l'integrazione nei carrelli industriali ... Scopri di più
All'interno dei magazzini verticali, pallet difettosi possono causare collisioni durante la fase di assegnazione automatica ai vari scaffali, provocando gravi danni alla struttura. Grazie al suo asse di scansione stabile in combinazione con un'alta risoluzione angolare, l'R2000 Detection rileva in modo affidabile anche piccoli frammenti di pallet danneggiati … Scopri di più
Montata sul trasloelevatore, la telecamera per eventi industriale di Pepperl+Fuchs monitora i processi di immagazzinamento e recupero nei magazzini verticali. La memorizzazione orientata agli eventi consente l'accesso diretto alle registrazioni delle situazioni rilevanti, in modo che i dipendenti possano intervenire immediatamente in caso di malfunzionamenti … Scopri di più
I trasloelevatori richiedono un posizionamento verticale e orizzontale con precisione millimetrica. Il sensore di distanza R1000 è ideale per questa complessa attività: Dotato di tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology), permette misurazioni della distanza ad alta precisione per un posizionamento ottimale ... Scopri di più
I trasmettitori di dati fotoelettrici garantiscono una comunicazione bidirezionale basata su Ethernet con gli alimentatori di scaffali o le navette. Con una velocità di trasferimento costante, il trasmettitore dati fotoelettricoLS682 consente una connessione stabile su una distanza fino a 300 m … Scopri di più
La serie di sensori fotoelettrici R10x combina diverse funzioni fotoelettriche in un unico alloggiamento compatto. Questi sensori possono essere facilmente adattati alle esigenze di una specifica applicazione. Le fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo sono ideali per il rilevamento nel vano… Scopri di più
Grazie alla ridondanza di più codici, il sistema di posizionamento PXV è una soluzione particolarmente affidabile per il posizionamento di macchine per l'immagazzinamento e il recupero automatiche. Se è necessario un posizionamento sicuro, sono disponibili anche varianti di sicurezza conformi a SIL 3/PL e ... Scopri di più
Lo spazio per l'integrazione dei sensori è spesso limitato nei sistemi di immagazzinamento delle navette. Grazie al suo design compatto, il sensore di distanza R200 con tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) si adatta anche a piccole navette automatiche. Le attività vanno dal controllo dell'occupazione dello scaffale e della corretta posizione di carico fino alla misurazione della distanza e alla prevenzione delle collisioni... Scopri di più
Per proteggere l'operatore e la macchina, è necessario osservare rigorosi requisiti di sicurezza durante il posizionamento delle navette di immagazzinamento e recupero. Il sistema di posizionamento safePXV consente un posizionamento assoluto lineare sicuro in conformità con SIL 3/PL e, utilizzando un solo sensore. Scopri di più
Il sensore di visione PHA è ideale per il posizionamento preciso dei trasloelevatori nei magazzini verticali. Il sensore richiede solo un foro nel profilo in acciaio del telaio di immagazzinamento come punto di riferimento, quindi non sono necessari ulteriori ausili come ad esempio riflettori ... Scopri di più
Nelle porte dei container, diversi tipi di gru garantiscono un caricamento efficiente dei container. Il sistema di codifica della posizione (WCS) registra la posizione di gru e carrelli con precisione millimetrica. Con una custodia protettiva per esterni e una barra codificata in acciaio inossidabile, il WCS può essere utilizzato in condizioni ambientali difficili. Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e, il sistema può essere combinato con l'unità di valutazione sicura (PUS) ... Scopri di più
I robusti encoder incrementali della serie ENI90 garantiscono un controllo della velocità ad alta precisione grazie alla tecnologia BlueBeam integrata. Le versioni per impieghi gravosi e offshore sono in grado di resistere alle condizioni ambientali più avverse, il che le rende ideali per il monitoraggio degli azionamenti delle gru in esterni ... Scopri di più
Con le gru mobili, i movimenti di estensione e ritrazione del braccio devono essere registrati in tempo reale. Questa attività è eseguita dall'encoder rotativo con misuratore a filo ECN40HD, che può essere utilizzato anche in applicazioni offshore grazie al suo design per impieghi pesanti. Il sistema con misuratore a filo aperto consente una facile pulizia e semplifica la manipolazione ... Scopri di più
Grazie alla loro resistenza allo sporco e alla polvere e alle diverse gamme di frequenza (LF, HF, UHF), isistemi RFID sono utilizzati in diversi campi di applicazione. Migliorando la trasparenza, riducono gli errori amministrativi e rendono i processi più efficienti ... Scopri di più
La nuova soluzione di lettori per cancelli RFID di Pepperl+Fuchs garantisce la massima trasparenza nel rilevamento di grandi quantità di tag RFID. Questo economico sistema è basato sulla potente tecnologia RFID UHF standardizzata, ed è ottimizzato appositamente per l'utilizzo in applicazioni di logistica, come ad esempio il tracciamento delle merci in entrata e in uscita … Scopri di più
I sistemi di identificazione ottica si adattano facilmente alle diverse applicazioni e rilevano in modo affidabile gli oggetti anche in condizioni complesse, ad esempio in applicazioni ad alta velocità o ad alta temperatura… Scopri di più
La gamma di prodotti per la connettività comprende cavi per sensori-azionatori, connettori da campo, blocchi di giunzione, ripartitori per sensori-azionatori, connettori femmina da pannello e connettori dati. Offrendoti sensori con i relativi componenti di collegamento da un unico fornitore, siamo in grado di accrescere la tua produttività e aumentare la disponibilità delle macchine e degli impianti ... Scopri di più
Pepperl+Fuchs offre cavi grezzi sfusi di qualità industriale prodotti in Germania ed Europa, particolarmente adatti per l'utilizzo con connettori assemblati sul campo. Le diverse varianti di cavi grezzi sono disponibili in pratici anelli da 100 metri e in piccoli ... Scopri di più
Hai domande sulle nostre soluzioni per la movimentazione dei materiali?
Siamo a tua disposizione! Mandaci un messaggio o fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti per avere maggiori informazioni sui prodotti che ti interessano.