注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
個別保護用シングルまたはマルチビームライトカーテン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
最小検出範囲 | 0 ~バックグラウンド評価で 1500 mm、 500 ~バックグラウンド抑制で 1500 mm |
|
最大検出範囲 | 0~2500 mm(バックグラウンド評価機能あり) 500~2500 mm(バックグラウンド抑制機能あり) |
|
光源 | IRED | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 20 % センサー範囲 2000 mm の場合 | |
マーキング | CE | |
ビーム数 | 1 (内蔵センサーモジュール AIR の数) | |
作動モード | バックグラウンド抑制 / 評価の切り替え | |
ライトスポットの直径 | 検知範囲 2000 mm で 75 x 75 mm | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED | |
制御エレメント | 検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ、動作モード用切り替えスイッチ バックグラウンド抑制 / バックグラウンド評価 、 エッジ監視用アジャスタ(左 / 右) | |
工場出荷時の設定 | バックグラウンド抑制 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC | |
無負荷供給電流 | < 100 mA | |
入力 | ||
テスト入力 | 動作のバックグラウンド評価モードでのみ、U=17~30 V DC でエミッター非アクティブ化 および DC 作動 | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
スイッチング電圧 | 最大 24 V DC 、 48 V AC | |
スイッチング電流 | ≤ 1 A | |
スイッチング電源 | 24 W / 55 VA | |
応答時間 | 30 ms 、テスト後 2 秒 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
UN/ECE 規制 No. 10(E1) | 型式承認番号: 047349 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 最大 2500 | |
保護等級 | IP52 | |
接続 | ねじ端子 | |
材料 | ||
ハウジング | 黒色 アルミニウム/ABS | |
光学面 | PC | |
質量 | 約 500 g | |
寸法 | ||
高さ | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
長さ | 1200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|