ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクティブ赤外線スキャナ TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a
  • スイングドア用可動式プレゼンスセンサー
  • さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能
  • 各ビームは個別に調整できます
  • 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能
  • クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整
  • テスト入力
  • 3 ビームバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

型番
個別保護用シングルまたはマルチビームライトカーテン
一般的な仕様
最小検出範囲0 ~バックグラウンド評価で 1500 mm、
500 ~バックグラウンド抑制で 1500 mm
最大検出範囲0~2500 mm(バックグラウンド評価機能あり)
500~2500 mm(バックグラウンド抑制機能あり)
光源IRED
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 % センサー範囲 2000 mm の場合
マーキングCE
ビーム数3 (内蔵センサーモジュール AIR の数)
作動モードバックグラウンド抑制 / 評価の切り替え
ライトスポットの直径検知範囲 2000 mm で 75 x 75 mm
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ赤色 LED
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ、動作モード用切り替えスイッチ バックグラウンド抑制 / バックグラウンド評価 、 エッジ監視用アジャスタ(左 / 右)
工場出荷時の設定バックグラウンド抑制
電気的仕様
動作電圧17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC
無負荷供給電流< 100 mA
入力
テスト入力動作のバックグラウンド評価モードでのみ、U=17~30 V DC でエミッター非アクティブ化 および DC 作動
出力
切替え方式ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 24 V DC 、 48 V AC
スイッチング電流≤ 1 A
スイッチング電源24 W / 55 VA
応答時間30 ms 、テスト後 2 秒
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 047349
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
機械仕様
ハウジング長さ L1350 mm
取付け高さ最大 2500
保護等級IP52
接続ねじ端子
材料
ハウジングアルミニウム/ABS
光学面PC
質量約 650 g
寸法
高さ42 mm
深度37 mm
長さ1350 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Informative Literature: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF357 KB

Design / Simulation: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1124 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
UNECE KBA E110R-047349ALLPDF72 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0420CALLPDF230 KB

関連製品: TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

アクセサリ
センサーモジュール AIR16 用ペデスタルfa
金属製保護ホース、汚染や損傷からの保護fa
センサーモジュール用接続ケーブル, 長さ 300 mmfa
TopScan-S シリーズのアルミニウムプロファイルセクション用エンドカバーfa
ポリウレタンフォームシールにより IP54 に保護等級を向上, キャップの後ろの TopScan-S プロファイル部に簡単に挿入できますfa
TopScan-S シリーズ用アルミニウムプロファイル, 長さ 1400 mmfa
TopScan2 シリーズのアルミニウムプロファイル用プロファイルカバー, 長さ 1400 mmfa
センシングストリップ用の雨よけカバー, 雨、雪などの悪天候から保護, 必要な長さにカットできます, すでに取り付けられているセンシングストリップを使用して、後付けが可能ですfa