注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
RMS シリーズおよび RAVE 用赤外線リモコン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ライトタイプ | 赤外線 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 2 x 1.5 V、ALKALINE LR6/AA 納品物に含まれます |
|
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP54 | |
材料 | 黒色 ABS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief instructions / Kurzanleitung | ALL | 198 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0992A | ALL | 265 KB |