ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクセサリ TopScan-S Gasket IP54

TopScan-S Gasket IP54
  • ポリウレタンフォームシールにより IP54 に保護等級を向上
  • キャップの後ろの TopScan-S プロファイル部に簡単に挿入できます

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  TopScan-S Gasket IP54

型番
ハウジングシール TopScan-S
環境条件
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
機械仕様
材料ポリウレタンフォーム

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Gasket IP54

Informative Literature: TopScan-S Gasket IP54

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Gasket IP54

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Design / Simulation: TopScan-S Gasket IP54

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP438 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: TopScan-S Gasket IP54

のアクセサリ
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
設定可能な Topscan スイッチ用センサーモジュール, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, 各ビームは個別に調整できます, 選択可能なバックグラウンド抑制機能と評価機能, クロージングエッジ幅に合わせたビーム調整, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa