ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクセサリ TopScan-S Test Kit

TopScan-S Test Kit
  • 調整アクセサリシリーズ TopScan-S

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  TopScan-S Test Kit

型番
調整アクセサリ TopScan-S
機械仕様
材料ボール紙

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Test Kit

Informative Literature: TopScan-S Test Kit

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Test Kit

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

関連製品: TopScan-S Test Kit

のアクセサリ
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa