注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
人や物体を検出するための広い検出範囲を備えたエリアスキャナー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出フィールド | 500 mm x 500 mm センサー範囲 2000 mm の場合 | |
最小検出範囲 | 100 ... 1200 mm | |
最大検出範囲 | 100 ... 2800 mm | |
光源 | IRED x 4 | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
ライトスポット表示 | 43 mm x 43 mm のとき 2000 mm | |
マーキング | CE | |
作動モード | バックグラウンド抑制 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 470 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED | |
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 15 ... 48 V DC | |
無負荷供給電流 | 100 mA | |
消費電力 | 2,5 W | |
出力 | ||
切替え方式 | ライト / ダークオン | |
信号出力 | 2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 48 V DC | |
スイッチング電流 | 200 mA | |
応答時間 | 100 ms | |
電源遮断遅延 | 200 ms | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
製品規格 | IEC 60947-5-2 | |
放射干渉 | EN 61000-6-3 | |
標準 | EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 最大 2800 mm | |
保護等級 | IP65 | |
接続 | コネクタ、Binder シリーズ 581、5 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | Makrolon GV30 黒色 | |
光学面 | ガラス、赤色 | |
質量 | 320 g | |
寸法 | ||
高さ | 64 mm | |
幅 | 150 mm | |
深度 | 52 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | 2 m 接続ケーブル |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 732 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 92 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1138C | ALL | 307 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5587 | ALL | 227 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|