ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

エリアスキャナ FLT-8-H-2800-300/120a

FLT-8-H-2800-300/120a
  • 人や物体を検出するための、検出範囲の広いエリアスキャナ
  • バックグラウンド抑制機能付きバージョン
  • 選択した領域外にある物体を無視
  • 検出エリア 300 mm x 500 mm のバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  FLT-8-H-2800-300/120a

型番
人や物体を検出するための広い検出範囲を備えたエリアスキャナー
一般的な仕様
検出フィールド300 mm x 500 mm センサー範囲 2000 mm の場合
最小検出範囲100 ... 1200 mm
最大検出範囲100 ... 2800 mm
光源IRED x 4
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポット表示43 mm x 43 mm のとき 2000 mm
マーキングCE
作動モードバックグラウンド抑制
機能安全関連パラメータ
MTTFd470 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ赤色 LED
制御エレメント検知範囲調整器
電気的仕様
動作電圧15 ... 48 V DC
無負荷供給電流100 mA
消費電力2,5 W
出力
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ
スイッチング電圧48 V DC
スイッチング電流200 mA
応答時間100 ms
電源遮断遅延200 ms
規格および指令の遵守
規格準拠
製品規格IEC 60947-5-2
放射干渉EN 61000-6-3
標準EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
取付け高さ最大 2800 mm
保護等級IP65
接続コネクタ、Binder シリーズ 581、5 ピン
材料
ハウジングMakrolon GV30 黒色
光学面ガラス、赤色
質量320 g
寸法
高さ64 mm
150 mm
深度52 mm
一般情報
納品物2 m 接続ケーブル

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-H-2800-300/120a

Informative Literature: FLT-8-H-2800-300/120a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: FLT-8-H-2800-300/120a

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF767 KB

Design / Simulation: FLT-8-H-2800-300/120a

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP92 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: FLT-8-H-2800-300/120a

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1138CALLPDF307 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5587ALLPDF227 KB

関連製品: FLT-8-H-2800-300/120a

アクセサリ
FLT-8 シリーズセンサー用取り付けプレートfa