注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
避難および緊急ルート用自己監視機能内蔵プレミアムレーダーモーションセンサー、リモート操作可能、検出範囲 2.5 m x 3.5 m、最大設置高さ 4 m、黒色ハウジング、周波数出力、ケーブル接続 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 0°で 2500 x 3500 mm(DxW) | |
機能原理 | マイクロ波モジュール | |
検出速度 | 最小 0,1 m/s | |
設定角度 | 0 ... 10 ° インチ 5 ° 増加単位 | |
動作周波数 | 24,05 ... 24,25 GHz K バンド | |
作動モード | レーダーモーションセンサ | |
トランスミッタ放射電力(EIRP) | < 20 dBm | |
機能安全関連パラメータ | ||
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 3 | |
MTTFd | 850 a | |
PFHd | 6,46 E-8 | |
診断範囲(DC) | 60 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | LED 赤色 / 緑色 、 LED 列 緑色 | |
制御エレメント | ナビゲーションキー または メニュー方式のリモートコントロールによるプログラミング | |
工場出荷時の設定 | 感度調整 : 7 クロストラフィック抑制 : 1 イミュニティ : 2 |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 36 V DC | |
無負荷供給電流 | < 200 mA 24 V DC のとき | |
消費電力 | < 3 W | |
突入電流 | 900 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | NO/NC | |
信号出力 | 周波数出力 | |
出力 3 | ||
出力タイプ | 周波数出力 | |
出力定格動作電流 | 最大 50 mA | |
残留電圧 | ≤ 2 V DC | |
パルス / ポーズ比 | 1:1 、 偏差最大 10 % | |
出力周波数 | 100 Hz | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | ||
R&TTE 指令 1995/5/EC | このデバイスは、英国およびフランスを除く、EU 内のすべての国で使用できます。その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。 | |
規格準拠 | ||
標準 | 1999/5/EG、 EN 62311、EN 60950-1、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 300 440-2 追加: EN 61508、EN 13849-1、 DIN EN 18650-1、DIN EN 18650-2、 AutSchR 1997/12 | |
環境条件 | ||
動作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 最大 90 % 結露なきこと | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 最大 3000 mm | |
保護等級 | IP54 | |
接続 | ケーブル付き 8 ピンストリップコネクタ 3 m 接続ケーブルは納品物に含まれています |
|
材料 | ||
ハウジング | ABS、無煙炭 | |
質量 | 140 g | |
寸法 | ||
高さ | 65 mm | |
幅 | 123 mm | |
深度 | 57 mm | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual RMS-FRW | ENG | 5457 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|