注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
最高 60 km/h の車両を検出するためのプレミアム産業用ドアオープナー、リモート操作可能、検出範囲 7 m x 6 m、最大設置高 7 m、黒色ハウジング、リレー接点出力 2 点、ケーブル接続 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 7000 x 6000 mm(DxW)(取り付け高さ 5000 mm、チルト角度 30°) 取り付け高さ 7000 mm、チルト角度 30°で 8000 x 5000 mm(DxW) |
|
機能原理 | マイクロ波モジュール | |
検出速度 | 最小 0,1 m/s 、 最大 ... 16,7 m/s (60 km/時) | |
設定角度 | 0 ... 40 ° インチ 5 ° 増加単位 | |
動作周波数 | 24,05 ... 24,25 GHz K バンド | |
作動モード | レーダーモーションセンサ | |
トランスミッタ放射電力(EIRP) | < 20 dBm | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | LED 赤色 / 緑色 | |
制御エレメント | 作動モード選択用プログラミングプッシュボタン : 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 車両検出 、 スイッチングタイプ 、 リレー 持続時間 | |
制御エレメント | 2 つのキーによるプログラミング 、 リモコンによる代替 (別売アクセサリ) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA 24 V DC のとき | |
保護等級 | III、安全低電力で動作している場合 | |
消費電力 | ≤ 1 W | |
出力 | ||
切替え方式 | NO/NC | |
信号出力 | リレー出力 2 点 | |
スイッチング電圧 | 最大 48 V AC / 48 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 0,5 A AC / 1 A DC | |
スイッチング電源 | 最大 24 W / 60 VA | |
電源遮断遅延 | 0,2 ... 5 s 調節可能 | |
指令への適合 | ||
無線および通信端末機器 | ||
指令 2014/53/EU | はい このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 北米での使用は許可されていません。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。 |
|
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | 2014/53/EU このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。 | |
FCC 承認済み | なし - 北米での使用は許可されていません。 | |
環境条件 | ||
動作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 最大 90 % 結露なきこと | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 最大 7000 mm | |
保護等級 | IP54 | |
接続 | プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれています | |
材料 | ||
ハウジング | ABS、無煙炭 | |
質量 | 120 g | |
寸法 | 123 mm x 65 mm x 57 mm | |
高さ | 65 mm | |
幅 | 123 mm | |
深度 | 57 mm | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions | ENG | 491 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 3730 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|