のアクセサリ |
|
|
|
インテリジェントな機能を備えたマイクロ波モーション センサ、人と車両の信頼性の高い検出、方向検知、クロストラフィック抑制、超低速動作対応の「スローモーション」、機能オープン、センサ原理 : レーダ センサfa |
|
|
|
|
インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 方向検出, クロストラフィック抑制, 非常に遅いモーション用の「スローモーション」, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、1 NO 接点 / NC 接点, 接続: オスコネクタ 4 ピン 、 5 m の接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
|
インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 方向検出, クロストラフィック抑制, 非常に遅いモーション用の「スローモーション」, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー、1 NO 接点 / NC 接点, 接続: オスコネクタ 4 ピン 、 5 m の接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
|
人と車を区別する機能を備えた産業用ゲートオープナー, きわめて広い検出エリアと広い検出範囲, 方向検出, 簡単にプログラム可能, リモートコントロールでプログラム可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー出力 2 点, 接続: プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
|
基本機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 簡単にプログラム可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 24 V AC, 信号出力: リレー, 接続: プラグインねじ端子 4 ピン 、 5 m の接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
|
基本機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 簡単にプログラム可能, リモートコントロールでプログラム可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 24 V AC, 信号出力: リレー, 接続: プラグインねじ端子 4 ピン 、 5 m の接続ケーブルが納品物に含まれていますfa |
|
|
|
|
インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 壁や天井に取り付け可能, 方向検出およびクロストラフィック抑制を備えたバージョン, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa |
|
|
|
|
インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 壁や天井に取り付け可能, 方向検出およびクロストラフィック抑制を備えたバージョン, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa |
|
|
|
|
基本機能付き標準レーダーモーションセンサ, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 幅広い感度調整, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa |
|
|
|
|
基本機能付き標準レーダーモーションセンサ, 人と車両の信頼性の高い検出, 検知範囲の調整が非常に簡単, 幅広い感度調整, 壁や天井に取り付け可能, 機能: オープン, センサ原理: レーダーセンサー, 動作電圧: 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC, 信号出力: リレー, 接続: 接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれますfa |
|