ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

センサーモジュール AIR17-S T0V1 MASTER

AIR17-S T0V1 MASTER
  • 設定可能な TopScan-S 用センサーモジュール
  • マスタモジュール
  • カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み
  • 困難な床でも安全な動作
  • ヒンジ側 / 反対側のトランスミッタを簡単に調整

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  AIR17-S T0V1 MASTER

型番
交換 / 拡張センサーモジュール
一般的な仕様
最小検出範囲0 ... 1500 mm
最大検出範囲0 ... 2500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 2 % センサー範囲 2000 mm の場合
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径1,1 cm x 8,3 cm センサー範囲 2000 mm の場合
機能安全関連パラメータ
MTTFd880 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)90 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータLED 赤色 / 緑色
制御エレメント検知範囲調整器
電気的仕様
動作電圧24 V DC +/- 20 %
無負荷供給電流75 mA
入力
テスト入力アクティブ のとき U = -3 VDC~+1 VDC 非アクティブ のとき U = +4 VDC~30 VDC
出力
切替え方式リレー非通電 のとき スキャン範囲内に物体があります
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧5 V ~ 30 V AC/DC
スイッチング電流最大 300 mA
応答時間≤ 70 ms
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
機械仕様
取付け高さ最大 2500 mm
≤ 1 A 安全ヒューズ(スローブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: AIR17-S T0V1 MASTER

Informative Literature: AIR17-S T0V1 MASTER

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AIR17-S T0V1 MASTER

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

関連製品: AIR17-S T0V1 MASTER

のアクセサリ
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa
スイングドア用可動式プレゼンスセンサー, さまざまなドアリーフ幅に対応するように構成可能, カテゴリ 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して試験および認証済み, マスター/スレーブモジュールを備えたモジュール構造, 困難な床でも安全な動作, 機能: オープンで安全, センサ原理: アクティブ赤外線スキャナ, 動作電圧: 24 V DC +/- 20 %, 信号出力: リレー、オルタネータ 1 点, 接続: ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線fa