注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
人と車両を区別する機能を持つプレミアム産業用ドアオープナー、リモート操作可能、検出範囲 9 m x 6.5 m、最大設置高 7 m、黒色ハウジング、リレー接点出力 2 点、ケーブル接続 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 9000 mm x 6500 mm(d x w)(取り付け高さ 5000 mm、角度 45°) 10000 mm x 5500 mm(d x w)(取り付け高さ 7000 mm、角度 45°) |
|
機能原理 | マイクロ波モジュール | |
検出速度 | 最小 0,1 m/s | |
マーキング | CE | |
設定角度 | -90 ... 90 ° インチ 15 ° 増加単位 | |
動作周波数 | 24,15 ... 24,25 GHz K バンド | |
作動モード | レーダーモーションセンサ | |
トランスミッタ放射電力(EIRP) | < 20 dBm | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 620 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | LED 赤色 / 緑色 | |
制御エレメント | 作動モード選択用プログラミングプッシュボタン : 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 車両検出 、 スイッチングタイプ 、 リレー 持続時間 | |
制御エレメント | 2 つのキーによるプログラミング 、 リモコンによる代替 (別売アクセサリ) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA 24 V DC のとき | |
消費電力 | ≤ 1 W | |
出力 | ||
切替え方式 | NO/NC | |
信号出力 | リレー出力 2 点 | |
スイッチング電圧 | 最大 48 V AC / 48 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 0,5 A AC / 1 A DC | |
スイッチング電源 | 最大 24 W / 60 VA | |
電源遮断遅延 | 0,5 ... 300 s 調節可能 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | 2014/53/EU このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。 | |
環境条件 | ||
動作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 最大 90 % 結露なきこと | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 2500 ... 7000 mm | |
保護等級 | IP67 | |
接続 | プラグインねじ端子 4 ピン および 2 ピン 、 8 m 接続ケーブルが納品物に含まれています | |
材料 | ||
ハウジング | ポリカーボネート (PC) 、 無煙炭 | |
質量 | 650 g | |
寸法 | 付き 取り付けブラケット : 131 mm x 73 mm x 136 mm | |
高さ | 73 mm | |
幅 | 131 mm | |
深度 | 98 mm | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | RAVE |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - RAVE Radar Motion Sensor | ENG | 433 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - RAVE-D with RADAR RC | ENG | 229 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5771 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|