注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
開扉および保護用コンビネーションセンサ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出フィールド | AIR、調整可能 、 全照射野: 2400 mm x 1000 mm (W x D) 取り付け高さ 2200 mm の場合 | |
検出フィールド | レーダーセンサー 2500 mm x 4000 mm (d x w)(設置高 2200 mm、角度 45 °) | |
最大検出範囲 | 0 ... 3200 mm | |
光源 | 3 シリーズ | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
マーキング | CE | |
設定角度 | -8 ... 4 ° | |
動作周波数 | 24,15 ... 24,25 GHz K バンド 、 レーダーセンサー | |
トランスミッタ放射電力(EIRP) | < 20 dBm | |
機能安全関連パラメータ | ||
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 339,83 a | |
診断範囲(DC) | 81,52 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 緑色/青色/赤色/オレンジ色 LED | |
制御エレメント | DIP スイッチ | |
制御エレメント | 感度調整 | |
パラメータ化インジケータ | LED 調整モードのときに点滅します 高速 オレンジ色 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10 %、50~60 Hz | |
無負荷供給電流 | ≤ 80 mA 24 V DC の場合 ≤ 150 mA 12 V 時: | |
消費電力 | 2,5 VA | |
入力 | ||
作動電流 | 24 V DC のとき 6 mA | |
テスト入力 | +UB でアクティブ | |
出力 1 | ||
出力タイプ | 赤外線、オプトカプラー | |
スイッチング電圧 | 48 V DC | |
スイッチング電流 | 7,5 mA 抵抗負荷 | |
電源遮断遅延 | 0,5 s | |
切替え方式 | 選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン | |
応答時間 | 100 ms 最大 200 ms | |
出力 2 | ||
出力タイプ | レーダー | |
信号出力 | 周波数出力 | |
出力周波数 | 100 Hz デューティ 1:1 | |
スイッチング電圧 | 48 V DC | |
スイッチング電流 | 50 mA 抵抗負荷 | |
電源遮断遅延 | 1,5 s | |
応答時間 | 100 ms 最大 200 ms | |
適合性 | ||
機能安全 | ISO 13849-1 | |
製品規格 | EN 12978 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | 2014/53/EU このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。 | |
FCC 承認済み | なし - 北米での使用は許可されていません。 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
相対湿度 | 最大 80 % | |
機械仕様 | ||
取付け高さ | 最大 3200 mm | |
保護等級 | IP54(装着時) | |
接続 | オスコネクタ 8 ピン 、 接続ケーブル 納品物に含まれます | |
材料 | ||
ハウジング | ABS | |
質量 | 約 260 g | |
寸法 | (W x H x D) 265 mm 60 mm 43 mm | |
高さ | 60 mm | |
幅 | 265 mm | |
深度 | 43 mm | |
注 | センサーを正しく取り付ける方法については、添付文書を参照してください。 | |
一般情報 | ||
納品物 | センサ 、 ケーブル 、 2 ねじ 、 取り付け補助具 、 取扱説明書 | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | MotionScan |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - MotionScan | ENG | 590 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|