ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクティブ赤外線スキャナ DoorScan-DS-4P-1600

DoorScan-DS-4P-1600
  • 自動ドア用可動式プレゼンスセンサー
  • SIL 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して認証済み
  • 優れた検出信頼性
  • すべてのフロアカバーを使用した信頼性の高い動作
  • センサーを停止させない壁までの完全な保護
  • メインおよびセカンダリクロージングエッジの保護強化
  • スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け
  • 切り替え可能な NPN または PNP 出力

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  DoorScan-DS-4P-1600

型番
DIN 18650/EN 16005 に準拠した自動ドアの個別保護用ライトカーテン、最大測定幅 1600 mm のドア用システム一式、NPN 出力
一般的な仕様
最小検出範囲0 ... 1500 mm
最大検出範囲0 ... 3500 mm (垂直 CA テストボディ)
検知範囲1400 mm (2100 mm の取り付け高さで)
光源IRED 850 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 2 % センサー範囲 2000 mm の場合
ビーム数20
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径8 cm センサー範囲 2000 mm の場合
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd112,7 a
ミッションタイム(TM10 a
インジケータ / 作動手段
機能インジケータレシーバー: 赤色 LED:検出、過剰ゲイン、障害コード
インターフェイス: 赤色 LED:検出、過剰ゲイン、障害コード
黄色 LED:ティーチステータス
緑色 LED:空白ステータス
緑色 LED:DIP スイッチステータス
制御エレメントティーチイン用キー 、 動作モード選択用 DIP スイッチ
電気的仕様
動作電圧24 V DC +/- 20 %
無負荷供給電流最大 320 mA
消費電力7,7 W
入力
テスト入力高レベル ≥ 15 V 低レベル ≤ 2 V
制御入力スタンバイアクティブ のとき U = 11 V DC(30 V DCで)
出力
切替え方式ライトオン
信号出力切替え可能 NPN または PNP 、 短絡保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
応答時間≤ 52 ms
≤ 200 ms (ブースト動作モードで)
適合性
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 12978
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
機械仕様
ハウジング長さ L1600 mm
取付け高さ最大 3500 mm
保護等級IP54(装着時)
接続6 線接続ケーブル付きプラグイン端子
材料
ハウジングアルミニウム / PA
光学面PC (ポリカーボネート)
質量約 2760 g
寸法(W x H x D) : 42 mm x 1600 mm x 37 mm
高さ42 mm
深度37 mm
長さ1600 mm
一般情報
納品物ヒンジ側とリーディングエッジ側のセンサーシステム (エミッターおよびレシーバーモジュール各 4 個、インターフェイスモジュール 1 個、接続ケーブル、ハウジングプロファイルおよび光学カバー各 2 個、エンドキャップ 4 個)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: DoorScan-DS-4P-1600

Product Documentation: DoorScan-DS-4P-1600

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
ManualENGPDF2756 KB

Design / Simulation: DoorScan-DS-4P-1600

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2259 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: DoorScan-DS-4P-1600

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095719ALLPDF89 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0115FALLPDF480 KB

関連製品: DoorScan-DS-4P-1600

アクセサリ
センサーをコントローラに接続するためのドアトランジションケーブル, インターフェイスモジュールへの接続, 動作電圧: 最大 300 V, 接続: ねじ端子 、 6 ピンfa
センシングストリップ用の雨よけカバー, 雨、雪などの悪天候から保護, 必要な長さにカットできます, すでに取り付けられているセンシングストリップを使用して、後付けが可能ですfa
ヒンジ側とリーディングエッジ側の間の接続ケーブル, インターフェイスモジュールへの接続, 動作電圧: 最大 300 V, 接続: 2 x プラグイン端子fa
センサーモジュール用接続ケーブル, モジュール通信の内部バス接続として機能, リボンケーブル, 最大 5 つのセンサーモジュールを接続可能, 動作電圧: 最大 50 V, 接続: 5 x プラグイン端子、 8 ピンfa
DoorScan® センシングストリップ用エンドキャップfa
TopScan-S シリーズ用アルミニウムプロファイル, 長さ 1400 mmfa
TopScan-S シリーズのアルミニウムプロファイルのプロファイルカバー, 長さ 1400 mmfa
設定可能な DoorScan® プレゼンスセンサー用センサーモジュール, 半導体信号からリレー出力信号への変換, スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け, 動作電圧: 24 V DC ±20 %, 信号出力: ヒンジ側(BS): リレー、オルタネータ 1 点 、 ヒンジ側の反対側(BGS): リレー、オルタネータ 1 点, 接続: プラグストリップ 、 6 ピン インターフェイス 、 4 ピン リレー電源fa
設定可能な DoorScan プレゼンスセンサー用ケーブルアダプタ, リボンケーブルを延長するためのケーブルアダプタ, スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け, 接続: ソケット 8 ピンfa
設定可能な DoorScan プレゼンスセンサー用ケーブルアダプタ, ケーブル接続用アダプタ(ガラスドア、既存のケーブルなどへ), スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け, 接続: プラグストリップ 6 ピン 、 ソケット 8 ピン 、 はんだピン 8 ピンfa