注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
DIN 18650/EN 16005 に準拠した自動ドアの個別保護用ライトカーテン、最大幅1200 mm のドア用システム一式、NPN 出力 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
最小検出範囲 | 0 ... 1500 mm | |
最大検出範囲 | 0 ... 3500 mm (垂直 CA テストボディ) | |
検知範囲 | 1000 mm (2100 mm の取り付け高さで) | |
光源 | IRED 850 nm | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 2 % センサー範囲 2000 mm の場合 | |
ビーム数 | 10 | |
作動モード | バックグラウンド評価 | |
ライトスポットの直径 | 8 cm センサー範囲 2000 mm の場合 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 112,7 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | レシーバー: 赤色 LED:検出、過剰ゲイン、障害コード インターフェイス: 赤色 LED:検出、過剰ゲイン、障害コード 黄色 LED:ティーチステータス 緑色 LED:空白ステータス 緑色 LED:DIP スイッチステータス |
|
制御エレメント | ティーチイン用キー 、 動作モード選択用 DIP スイッチ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC +/- 20 % | |
無負荷供給電流 | 最大 200 mA | |
消費電力 | 3,3 W | |
入力 | ||
テスト入力 | 高レベル ≥ 15 V 低レベル ≤ 2 V | |
制御入力 | スタンバイアクティブ のとき U = 11 V DC(30 V DCで) | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン |
|
信号出力 | 切替え可能 NPN または PNP 、 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
応答時間 | ≤ 52 ms ≤ 200 ms (ブースト動作モードで) |
|
適合性 | ||
機能安全 | ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4 | |
製品規格 | EN 12978 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
ハウジング長さ L | 1200 mm | |
取付け高さ | 最大 3500 mm | |
保護等級 | IP54(装着時) | |
接続 | 6 線接続ケーブル付きプラグイン端子 | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム / PA | |
光学面 | PC (ポリカーボネート) | |
質量 | 約 1400 g | |
寸法 | (W x H x D) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm | |
高さ | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
長さ | 1200 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | ドアヒンジ側またはヒンジ反対側のセンサーシステム (エミッタおよびレシーバモジュール 各 x 1、インターフェイスモジュール x 1、ダブルエンドコードセット、センシングストリップ 各 x 1、センサウィンドウ、エンドキャップ x 2) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction Manual DoorScan®-1200 | ENG | 2756 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 2137 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095719 | ALL | 89 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-0115F | ALL | 480 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|