ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

安全スルービームセンサー INNO-SAFE-10M-E3-V31

INNO-SAFE-10M-E3-V31
  • トランジスタ出力
  • テスト入力
  • 表示窓のインジケータ LED
  • 高品質コネクタ
  • 高い保護等級 (IP67) 、完全密閉
  • 小型

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  INNO-SAFE-10M-E3-V31

型番
安全スルービームセンサー
システムコンポーネント
エミッターINNO-SAFE-T
レシーバINNO-SAFE-R
一般的な仕様
有効検出範囲1 ... 10 m
しきい値検出範囲14 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 850 nm
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ4
マーキングCE
ライトスポットの直径約 1,4 m 距離 10 m
発散角± 4 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
インジケータ / 作動手段
動作インジケータエミッター: 緑色 LED
機能インジケータエミッター: 緑色 LED ( 次の時にオフ テストモード )
レシーバー: 赤色 LED、フリーライトビーム付きライト
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
作動電流エミッター: 25 mA
レシーバー: 20 mA
消費電力
出力
出力タイプPNP
切替え方式ライトオン
信号出力最大 30 ... 40 mA
耐短絡性はい
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 2,2 ms
適合性
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ2 PL d
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 、 EN 12978
承認と証明書
承認TUV NORD
環境条件
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
機械仕様
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続M8 コネクタ
材料
ハウジングABS 耐衝撃性 、 UL94 準拠 V0
質量単位 12 g
寸法
高さ48 mm
12 mm
深度12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272701
ECLASS 10.0.127272701
ECLASS 9.027272701
ECLASS 8.027272701
ECLASS 5.127272701
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.146171620

Details: INNO-SAFE-10M-E3-V31

承認: INNO-SAFE-10M-E3-V31

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 19107901ALLPDF381 KB