ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

ループ検出器 LC10-2-D 24VDC

LC10-2-D 24VDC
  • 車両検出用センサーシステム
  • 表面の下に配置された誘導ループの完全制御インターフェイス
  • 寿命が長く信頼性の高い検出
  • ブースト機能による感度向上
  • テスト機能
  • 2 つのループチャンネルを備えるバージョン
  • 方向検出付きバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  LC10-2-D 24VDC

型番
車両検出用ユニバーサルセンサシステム
一般的な仕様
マーキングCE
作動モード連続信号 / 方向検出
機能安全関連パラメータ
MTTFd306 a
ミッションタイム(TM20 a
インジケータ / 作動手段
制御エレメントDIP スイッチ
スイッチング状態LED
電気的仕様
動作電圧24 V DC ( 電気的絶縁なし )
リップル-15 %/+10 %
消費電力2,2 VA
キャリブレーション時間2 s
ループ誘導性100 ... 1000 µH
ループ周波数20 ... 120 kHz
入力
チャンネル数2
出力
信号出力リレー出力 2 点
スイッチング電圧250 V AC
スイッチング電流6 A
パルス長期間
応答時間200 ms
環境条件
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP30
接続プラグソケット 、 11 ピン 端子接続 ≤ 1.5 mm2
寸法
高さ75 mm
37,5 mm
深度71 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-2-D 24VDC

Informative Literature: LC10-2-D 24VDC

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Overview for automated accessesENGPDF10546 KB

Product Documentation: LC10-2-D 24VDC

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF417 KB
マニュアル
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2ENGPDF1994 KB

Design / Simulation: LC10-2-D 24VDC

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: LC10-2-D 24VDC

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB