Baza wiedzy dotycząca czujników pola magnetycznego zawiera rozległą wiedzę i wspiera użytkowników w celu uzyskania bardzo precyzyjnej i płynnej pracy czujników w ich maszynach i zakładach. W wielu podrozdziałach objaśniono zasady działania i relacje techniczne oraz zawiera praktyczne informacje o zastosowaniu.
W tej części omówiono często zadawane pytania dotyczące korzystania z czujników pola magnetycznego.
Umożliwia to stosowanie różnych zasad wykrywania do różnych zadań wykrywania. Zasadę wykrywania najbardziej odpowiednią do danego zastosowania określa się na podstawie różnych czynników.
Czujniki pola magnetycznego są dostępne w różnych wersjach. W zależności od zastosowania, do skutecznego wykorzystania mogą być potrzebne różne rodzaje logiki wyjściowej, typy połączeń, materiały lub rodzaje budowy.
Na czujniki pola magnetycznego mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak pola elektromagnetyczne, czynniki związane z materiałem oraz wielkość i konstrukcja wykrywanych magnesów. W związku z tym należy wziąć pod uwagę warunki montażu i otoczenia oraz wszelkie wymagania normatywne.
Prawidłowe działanie czujnika wymaga uwzględnienia różnych punktów podczas montażu i uruchomienia. Obejmuje to montaż i źródło zasilania.
Czujniki pola magnetycznego są używane w różnych zastosowaniach i branżach. W niektórych przypadkach wymagania doprowadziły do opracowania specjalnych czujników zoptymalizowanych pod kątem określonych zastosowań.