Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Materiały


Materiał zewnętrzny jest kluczowym czynnikiem przy wyborze czujnika, ponieważ musi być odpowiedni do warunków otoczenia w danym zastosowaniu. Jest to jedyny sposób zapewnienia niezawodnego działania maszyn i zakładów. Firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje następujące materiały do produkcji swoich czujników i związanych z nimi technologii połączeń.


Materiały wykonania czujników

Aluminiowa obudowa czujnika

Niektóre sześcienne czujniki pola magnetycznego (NAMUR lub styk kontaktronowy) mają stabilny, zoptymalizowany pod kątem przestrzeni aluminiowy korpus. Oznacza to, że czujniki te są lekkie, ale nadal stabilne i wytrzymałe, a metalowa obudowa nie zakłóca wykrywania pola magnetycznego. Idealne do montażu w drzwiach, bramie lub windzie.

Obudowy czujników ze stali nierdzewnej, wykonane z wielu stopów

Czujniki z obudową ze stali nierdzewnej nadają się szczególnie do stosowania w agresywnych warunkach otoczenia. Ten typ stali jest nierdzewny, co oznacza, że obudowy tej konstrukcji optymalnie chronią przed korozją. Dlatego nadają się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Jeśli niskostopowa stal nierdzewna (1.4305, z kodem typu „GS”) nie jest wystarczająca do zastosowań specjalnych, to firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej o wyższej liczbie stopowej (1.4404, kod typu „GH”).

Pepperl+Fuchs oferuje czujniki o powierzchni wykrywania w dwóch wersjach: czujniki o powierzchni wykrywania z tworzywa sztucznego (np. MB60-*) i czujniki o pełnej metalowej konstrukcji lub z metalową powierzchnią (np. MMB60-*).

Typowe zastosowania: zastosowania wymagające zwiększonej ochrony przed korozją, takie jak zastosowania zewnętrzne. Jednakże obudowy ze stali nierdzewnej mogą być używane w miejscach, w których czujnik styka się z agresywnymi środkami lub w których należy często czyścić je myjkami wysokociśnieniowymi.

Obudowa czujnika PBT

Półkrystaliczny, wzmocniony włóknem szklanym polibutylen tereftalanu (PBT) ma różne właściwości, które czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem jako materiał obudowy czujnika. PBT jest materiałem zapewniającym dokładność geometryczną, odpornym na ścieranie, wysoką temperaturę i niską temperaturę. Obudowy z PBT są odporne na węglowodory (np. trichloroetylen), kwasy (np. 28% kwas siarkowy), wodę morską i wodę podgrzaną do temperatury +70°C.

Typowe zastosowania: standardowe zastosowania w środowiskach przemysłowych bez specjalnych wymagań.

Żywica fenolowo-formaldehydowa (PF) 

Czujniki pola magnetycznego z obudową z żywicy fenolowo-formaldehydowej zapewniają wysoką odporność na temperaturę i wytrzymałość powierzchni. Materiał jest również niedrogi.

Obudowa czujnika z poliamidu (PA)

Poliamidy są materiałami o wysokiej wytrzymałości, wytrzymałości na skręcanie i wytrzymałości na uderzenia. Obudowy czujników wykonane z tego materiału zapewniają odporność na rozcieńczone ługi, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, benzynę, alkohole, estry, ketony, tłuszcze i oleje. Poliamidy są jednak podatne na silne kwasy.

Typowe zastosowania: standardowe zastosowania w środowiskach przemysłowych bez specjalnych wymagań.

Obudowa poliwęglanowa (PC)

Czujniki z obudową poliwęglanową są wysoce odporne, ponieważ poliwęglan zapewnia wysoką wytrzymałość, odporność na uderzenia, sztywność skręcalną, trwałość i optymalną izolację od napięcia elektrycznego.
Poliwęglan spełnia wymagania klasy pożarowej B2 zgodnie z normą DIN 4102.


Materiały do kabli i linii

Standardowe materiały

PVC

Materiał osłony: polichlorek winylu (PVC)

Izolacja rdzenia: polichlorek winylu (PVC)

Właściwości:

  • Do wszystkich standardowych wymagań 
  • Doskonały stosunek wartości do ceny
  • Bardzo prosta konstrukcja i łatwość dostosowania

Ograniczenia:

  • Ograniczona odporność na olej
  • Bez halogenów (szkodliwych i toksycznych gazów spalinowych),
  • Zwiększona sztywność skrętna w niskich temperaturach

 

PUR

Materiał osłony: poliuretan (PUR)

Izolacja rdzenia: polipropylen (PP)

Właściwości:

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie 
  • Wysoka odporność na powstawanie karbów i przecięcia 
  • Odporność na ścieranie i zużycie
  • Odporność na wiele substancji chemicznych
  • Wysoka odporność na oleje mineralne i paliwa
  • Odporność na hydrolizę i wpływy mikrobiologiczne (na bazie polieteru)
  • Bez halogenów
  • W kolorze czarnym, z doskonałą odpornością na promieniowanie UV
  • Elastyczność w niskich temperaturach

Ograniczenia:

  • Wyższa cena niż PVC
  • Odporność na cięcie sprawia, że późniejsza obróbka jest trudna
  • Wymagana większa siła ściągania osłony niż w przypadku PVC

 

PVDF

Materiał osłony: polifluorek winylidenu (PVDF)

Izolacja rdzenia: polifluorek winylidenu (PVDF)

Właściwości:

  • Wysoka wytrzymałość termiczna 
  • Wysoka odporność na środki chemiczne
  • Do wszystkich standardowych wymagań

Ograniczenia:

  • Zawiera halogeny
  • Wysokie koszty materiałów i przetwarzania

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.