Czujniki pola magnetycznego można integrować elektrycznie z systemami na różne sposoby. Różne wersje czujników z przewodami mocowanymi na stałe z wtykami lub wtyczkami są dostępne w różnych wersjach w standardzie.
Ten typ czujnika jest wyposażony w przewód stały, który może być wstępnie zmontowany. Czujniki ze stałym przewodem są dostępne w przystępnej cenie, ponieważ nie wymagają dodatkowego, jednostronnego żeńskiego przewodu i pozwalają ograniczyć liczbę punktów przyłączeniowych do minimum.
Ten typ czujnika pola magnetycznego nie ma specjalnego oznaczenia w kodzie typu.
Poniższa tabela zawiera przegląd typowych czujników pola magnetycznego z informacjami na temat wersji elektrycznej, typu czujnika, przykładów przełączania i typowych danych.
Napięcie stałe, 10 V … 60 V | |
---|---|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk zwierny Z/Z0 |
Typowe dane |
|
Uwaga: Ta tabela dotyczy czujników z elektronicznymi stanami wyjść. Przełączniki kontaktronowe to styki mechaniczne z włączaniem magnetycznym. Mają tylko dwa połączenia i celowo nie są tu wymienione.
Seria podstawowa 10 V … 30 V, 100 mA Seria standardowa 10 V … 60 V, 200 mA | |
---|---|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk zwierny E/E0 |
Podstawowy schemat obwodu | ![]() |
![]() | |
Typowe dane |
|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk rozwierny i zwierny A2 |
Typowe dane |
|
Napięcie stałe, 8 V DC | |
---|---|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny lub zwierny Przykład: Zestyk rozwierny N/N0 lub SN |
Typowe dane |
|
W poniższej sekcji przedstawiono zestawienie kolorów styków i rdzeni czujników pola magnetycznego.
Numery styków odpowiadają numeracji styków we wtykach złączy. Nie dotyczy to czujników zbliżeniowych prądu przemiennego i czujników z trójstykowymi wtykami 8 mm.
Przełączniki bez izolacji ochronnej wymagają zacisku przewodu ochronnego dla napięć powyżej 50 V AC i 120 V DC.
3 połączenia DC — Zwrócić uwagę na biegunowość | ||
---|---|---|
Funkcja | Zestyk zwierny | |
Przyłącza/kolory przewodów | + | - | wyjście Brązowy (BN) | niebieski (BU) | czarny (BK) | |
Układ styków | 1 | 3 | 4 | |
Złącze wtykowe V1 | ![]() | ![]() |
Złącze wtykowe V3 | ![]() | ![]() |