Poniżej znajduje się przegląd głównych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę podczas integracji czujników pola magnetycznego z zastosowaniami.
Przy doborze czujnika należy najpierw określić rodzaj zastosowania i obszary zastosowań, w których czujnik będzie używany.
Czujnik należy wybierać zgodnie z dostępnymi opcjami montażu i wymaganym zakresem wykrywania. Należy wziąć pod uwagę te informacje do celów planowania i wyjaśnić warunki montażu. Określić wymagane odległości robocze.
Należy również określić, czy dany czujnik spełnia specjalne warunki, a jeśli tak, jakie są to warunki. Dowiedz się, które czujniki są odpowiednie do warunków otoczenia w przypadku zamierzonego zastosowania i dowiedz się, czy są odpowiednie do użytku.
Więcej informacji:
Zastosowania i branże
Możliwości zastosowania
Warunki otoczenia
Podstawowa procedura montażu czujnika pola magnetycznego jest następująca:
Ze względu na bierny charakter czujników pola magnetycznego, w przeciwieństwie do czujników pojemnościowych lub indukcyjnych, typ instalacji ma niewielkie znaczenie. Ważny jest typ instalacji lub konstrukcji magnesów tłumiących. Podczas montażu magnesu tłumiącego na materiale magnetycznie przewodzącym odległość robocza czujnika może być znacznie zmniejszona. Jeśli jednak magnes nie jest zamontowany płasko na materiale magnetycznie przewodzącym, odległość robocza czujnika może się nieznacznie zwiększyć.
Więcej informacji:
Każdy czujnik pola magnetycznego ma określony zakres wykrywania i określoną odległość roboczą.
Ze względu na indywidualną sytuację montażową w tym konkretnym zastosowaniu należy zapewnić, aby czujnik z istniejącym magnesem tłumiącym niezawodnie osiągał wymagany zakres detekcji.
Więcej informacji:
Określanie odległości roboczych
Czujniki cylindryczne
Czujniki cylindryczne są małe i mają zewnętrzny gwint, co umożliwia prosty montaż i oszczędność miejsca w przypadku tego typu czujników. Są one dostępne w różnych średnicach.
W przypadku montażu czujników cylindrycznych z metalową obudową w pojedynczym otworze należy stosować momenty dokręcania gwintów zewnętrznych lub śrub mocujących.
Momenty dokręcania wymagane do montowania czujników za pomocą odpowiednich śrub mocujących zależą od średnicy i materiału czujników.
Poniższa tabela zawiera przegląd konwencjonalnych średnic i materiałów.
Średnica gwintu | Stal nierdzewna | Mosiądz | PBT | PPS |
---|---|---|---|---|
M5 x 0,5 | 3,0 | ‑ | ‑ | ‑ |
M8 x 1 | 10,0 | 3,0 | ‑ | ‑ |
M12 x 1 | 15,0 | 10,0 | 0,75 | ‑ |
M18 x 1 | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 5 |
M30 x 1,5 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 10 |
Moment dokręcania [Nm]
Czujniki sześcienne są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo i szybko montować na powierzchniach w wymaganym miejscu. W zależności od konstrukcji obudowy mają one jeden lub więcej otworów montażowych z gwintem do mocowania za pomocą odpowiednich śrub.
Dokładny sposób nawiązania połączenia elektrycznego zależy od wybranego czujnika. Opcje podłączania różnią się w zależności od rodzaju przyłącza. W związku z tym należy stosować się do informacji dotyczących konkretnego rodzaju przyłącza.
Więcej informacji:
Podłączanie czujników pola magnetycznego
Na koniec należy sprawdzić stan działania i stan przełącznika czujnika z magnesem tłumiącym.